The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Seria Vertiv™ PowerUPS 100 Standby

Seria Vertiv™ PowerUPS 100 Standby to kompaktowa, niezawodna linia zasilaczy awaryjnych UPS zaprojektowanych do ochrony najważniejszych urządzeń elektronicznych w domu, biurze i handlu detalicznym. Seria ta, dostępna w wersjach z akumulatorem litowo-jonowym (350VA) i VRLA (500VA, 700VA, 900VA), oferuje podtrzymanie akumulatorowe, ochronę przeciwprzepięciową i kluczowe funkcje, takie jak akumulatory wymieniane przez użytkownika, porty USB, możliwość montażu na ścianie i przyciski wyciszenia alarmu. Model Lithium zapewnia nawet 3x dłuższą żywotność akumulatora, krótszy czas ładowania i niższy całkowity koszt posiadania, podczas gdy większość modeli VRLA zawiera oprogramowanie Vertiv™ Power Assist do bezpiecznego wyłączania systemu. Wszystkie modele są objęte planem ochrony sprzętu, co zapewnia większy spokój ducha.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
  • Wybór technologii baterii: Dostępne są modele litowo-jonowe (350VA) o długiej żywotności i VRLA (500VA-900VA), które można serwisować przez użytkownika, aby dopasować je do różnych potrzeb i budżetów.
  • Kompaktowa konstrukcja do montażu naściennego: Kompaktowa konstrukcja z otworami w kształcie dziurki od klucza umożliwia elastyczny montaż pod biurkiem lub na ścianie.
  • Podstawowe funkcje ochrony: Wszystkie modele są wyposażone w akumulatorowe zasilanie rezerwowe, ochronę przeciwprzepięciową, wskaźniki LED czasu pracy oraz przycisk wyciszania alarmu ułatwiający użytkowanie.
  • Dodatkowe korzyści dzięki Power Assist: Większość modeli VRLA jest wyposażona w oprogramowanie Vertiv™ Power Assist, które umożliwia płynne wyłączanie systemu podczas dłuższych przerw w zasilaniu.
  • Ubezpieczenie zapewniające spokój umysłu: Obejmuje gwarancję do 5 lat oraz plan ochrony sprzętu dla urządzeń podłączonych do sieci.

Korzyści

  • Niezawodna ochrona na co dzień: Utrzymuje bezawaryjność komputerów, modemów, routerów, konsol do gier, systemów POS i nie tylko.
  • Dłuższa żywotność baterii litowej: Model litowy zapewnia nawet 3x dłuższą żywotność i szybsze ładowanie niż alternatywy VRLA.
  • Niższy całkowity koszt posiadania: Akumulatory litowe zmniejszają koszty konserwacji, wymiany i całkowity koszt cyklu życia.
  • Elastyczne wdrażanie: Możliwość montażu na ścianie i kompaktowe wymiary umożliwiają instalację w ciasnych przestrzeniach.
  • Szybkie monitorowanie wizualne: Wskaźniki LED i alarmy dźwiękowe ułatwiają śledzenie stanu zasilacza UPS i akumulatora.
  • Ubezpieczenie zapewniające spokój ducha: Poparte 2-letnią (VRLA) lub 5-letnią (litową) gwarancją i planem ochrony sprzętu.
  • Bezpieczne wyłączanie systemu: Modele VRLA z Vertiv™ Power Assist zapobiegają utracie danych podczas dłuższych przerw w zasilaniu.
  • Obsługa nowoczesnej elektroniki: Porty USB-A/C umożliwiają wygodne ładowanie telefonów, tabletów i akcesoriów.

Właściwości

  • Opcje dwóch baterii: Dostępne w modelach litowo-jonowych (350VA) i VRLA (500VA, 700VA, 900VA).
  • Akumulator zapasowy i ochrona przeciwprzepięciowa: Chroni podłączone urządzenia elektroniczne przed awariami i przepięciami.
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika: Modele VRLA umożliwiają szybką i bezpieczną wymianę akumulatorów w celu wydłużenia żywotności produktu.
  • Konstrukcja montowana na ścianie: Zintegrowane otwory w kształcie dziurki od klucza ułatwiają montaż pod biurkiem lub na ścianie.
  • Wskaźniki LED czasu pracy: Cztery diody LED zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w stan naładowania akumulatora.
  • Przycisk wyciszenia alarmu: Szybkie wyciszanie alarmów dźwiękowych dzięki dedykowanej funkcji wyciszania.
  • Porty ładowania USB-A i USB-C: Wybrane modele VRLA są wyposażone w porty do ładowania urządzeń.
  • Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania zasilaniem: Większość modeli VRLA jest wyposażona w system Vertiv™ Power Assist, który zapewnia automatyczne wyłączenie w przypadku awarii zasilania.
  • Kompaktowy i lekki: Zaprojektowany do łatwej integracji z biurkami, licznikami i małymi obudowami.
  • Plan ochrony sprzętu: Chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniami związanymi z przepięciami.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja