The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS, 1,500-10,000VA 230VAC UPS – International models

The Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS is an online double conversion system offering premium power outage protection and continuous power conditioning in a flexible rack/tower design. This single-phase UPS family provides superior protection and remote management capability, making it ideally suited to protect critical infrastructure in both centralized and edge network applications. Additionally, the Liebert GXT5 UPS offers a scalable battery runtime solution through matching external battery cabinets.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
Two-year comprehensive factory warranty for UPS and battery with next-day advanced exchange to support maximum availability
High power factor operation up to unity, allows for more connected devices
Energy Star® 2.0 certification; high efficiency in online (95%) and Active ECO (98%) modes
Enhanced local and remote management capabilities for intelligent critical infrastructure management
SNMP network communications with Vertiv™ RDU101 NIC (optional for up to 3kVA units; factory pre-installed for 6 and 10kVA units) streamlines installation and maintenance
Auto-detection of external battery cabinets for scalable power 
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Gwarancja: Two-year advanced replacement, full-coverage factory warranty with optional extended warranty available

The full range of single-phase Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS systems are easy to deploy with convertible rack/tower design that offers installation flexibility. Its gravity-sensing, color LCD provides a user-friendly interface for local configuration and management. Setup and integration are also easy with auto-detection of matching external battery cabinets for additional runtime solutions. With available network interface card (NIC), the Vertiv suite of management solutions including Trellis™ Power Insight and Vertiv™ LIFE™ Services are available to support your critical infrastructure. Designed for high availability and capacity, these compact UPS models with output power factors up to unity provide more usable power for connected equipment. High efficiency operation of this Energy Star® 2.0 certified UPS means you get protection while supporting sustainability. Increased efficiency is also achieved with Active ECO operating mode.

Przegląd specyfikacji modelu
GXT5-2000IRT2UXL
2000 VA / 2000 W   230 VAC   200/208/220/230/240 VAC          
GXT5-6000IRT2UXLN, Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS - 6kVA/6kW 230V | Online Rack Tower
6000 VA / 6000 W   230 VAC   200/208/220/230/240 VAC          
GXT5-10kIRT2UXLN
10000 VA / 10000 W   230 VAC   200/208/220/230/240 VAC          
GXT5-EBC48VRT2U
      3.4 in   16.9 in   18.6 in   57.3 lbs  
GXT5-EBC72VRT2U
             
GXT5-EBC192VRT3U
      5.1 in   16.9 in   24.8 in   127 lbs  

Korzyści

More usable power to support more connected loads for cost and space savings
Simplified installation and operation
Remote UPS firmware upgrade capability
Ability to prioritize critical loads
Improved ability to manage connected devices without impacting continuity
Streamlined remote monitoring and operational efficiency
Faster deployment and accurate runtime information
Intelligent battery health management for optimized service life
Optimized energy and capacity management 
Eligible for the Vertiv™ Trade-In Program. Contact a Vertiv partner for discount rates and to calculate your savings  

Właściwości

High power factor 1.0 PF
Full-color graphic LCD with gravity sensing orientation
Programmable outlets for power cycling hung equipment and optimum battery usage
The Vertiv™ RDU101 network interface card (NIC) for SNMP communications and environmental sensor support, included and factory pre-installed on 6 and 10kVA models
Maintenance bypass capability standard on all 6kVA and larger systems
Rack / tower convertible systems
Hot-swappable internal battery and scalable power with auto-detection of external battery cabinets
Energy Star® 2.0 certified  

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja