The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

UPS Liebert® Trinergy™ Cube, 150 kW-3.4 MW

Nowa generacja zasilaczy UPS Liebert® Trinergy™ Cube zapewnia niezrównaną wydajność centrom przetwarzania danych w przedsiębiorstwach. Gotowy by ewoluować wraz ze wzrastającymi wymogami branży, oferuje najwyższy poziom dostępności zasilania oraz redukcję TCO, minimalne zużycie energii i minimalną emisję CO2.

Pobierz broszurę Runtime Tool
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Telekomunikacja

Jednostka Liebert Trinergy Cube zapewnia niezrównaną, maksymalną sprawność na poziomie 99% i ogranicza koszty operacyjne do minimum. Liebert® Trinergy™ Cube oferuje niezrównane możliwości, w tym średnią sprawność operacyjną na poziomie 98,5%, maksymalną sprawność dochodzącą do 99,5% oraz gęstość mocy na moduł mocy do 400 kW. Trinergy Cube to jedyna jednostka na rynku, która umożliwia skalowanie bez wyłączania do 3,4 MW w jednym zasilaczu UPS i do 27 MW przy połączeniu równoległym. Trinergy Cube inteligentnie dostosowuje obciążenie zasilania w reakcji na warunki środowiskowe miejsca instalacji. Szafa wejść/wyjść systemu oraz rdzenie są kwalifikowane do pracy ciągłej w temperaturze do 55°C i mogą zwiększać dostępną moc wraz ze spadkiem temperatury do 20°C.

Korzyści

Types of modularity of the Liebert Trinergy Cube high-efficiency UPS
Ulepszenie niezawodności działania
Zdalna diagnostyka 24/7
Skuteczny monitoring danych
 
Elastyczność
Możliwość adaptacji przy ograniczonej przestrzeni
Odpowiedni do wszystkich miejsc instalacji: wszelkich lokalizacji geograficznych, nowych i istniejących budynków
Pozostawia więcej miejsca na sprzęt IT
 
Adaptacyjna moc znamionowa
Dostosowuje dostarczaną do obciążenia moc w zależności od warunków środowiskowych miejsca instalacji
Zoptymalizowany współczynnik całkowitego kosztu posiadania (TCO)
Znaczna oszczędność infrastruktury elektrycznej i powierzchni zabudowy 

Właściwości

Main benefits and advantages of 1 Trinergy Cube online UPS unit
Dostępność
Konserwacja prewencyjna
Analiza zdarzeń, rejestrowanie przebiegów i analiza spektrum harmonicznych
Rejestrowanie danych
UPS z wbudowaną usługą zdalnej diagnostyki i monitorowania prewencyjnego LIFE™
 
Moc & Elastyczność instalacji
Możliwość konfiguracji w różnych układach
Uproszczone prowadzenie kabli z pełną dostępnością wejściowych/wyjściowych terminali połączeniowych
Zwiększona gęstość energii
Konfiguracja pojedyncza do 3,4 MW 
 
Inteligentna moc
Szafa wejść/wyjść systemu oraz rdzenie są kwalifikowane do pracy ciągłej w temperaturze do 55°C i mogą zwiększać dostępną moc wraz ze spadkiem temperatury do 20°C
Maksymalny prąd wejściowy zasilacza można dostosować, aby spełniał wymagania dotyczące wartości zabezpieczeń.
 
Sprawność
Przyjęcie trójpoziomowej topologii NPC2 zarówno dla prostownika jak i falownika

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.
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
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja