The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ PowerSwitch 7000 - Static Transfer Switch

The Vertiv™ PowerSwitch 7000, is a static transfer switch with an innovative design and enhanced monitoring capability including waveform capture. For maximum availability applications, it provides an automatic seamless transfer between your critical load and the outputs of two independent UPS systems in a dual-bus power configuration. If the primary UPS should fail, the switch will automatically transfer the loads to the alternate UPS. It is space-efficient, highly reliable and redundant, and offers improved serviceability. Its robust design prevents system downtime, overheating, and load rating reaction.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
  • SUPERIOR PERFORMANCE AND RELIABILITY: Vertiv PowerSwitch 7000 provides seamless, automatic transfers between two independent UPS systems for uninterrupted power to mission-critical loads.
  • SUPERIOR FAULT TOLERANCE: It is built with truly redundant power supplies and controls to eliminate single-point failures.
  • COMPACT FOOTPRINT: At 915mm W x 830mm D x 2000mm H, this unit facilitates easier transportation and installation.
  • TRUE FRONT-ACCESS DESIGN: Enable easy installation, serviceability, and operator safety.
  • ENHANCED MONITORING CAPABILITY: Gain accurate insights in the power performance with waveform capture.
  • CE STANDARDS:This product is compliant with CE standards for EMEA, Australia, and Asia.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
Gwarancja: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Vertiv™ PowerSwitch 7000, a space-efficient and highly reliable next-generation static transfer switch, simplifies the protection of your critical equipment. It provides single cords with the reliability of dual cord power or adds redundancy to dual cord devices. This compact unit offers automatic switching between two different AC power sources and is available in 160A, 250A, 400A, and 630A systems, in both 60Hz and 50Hz, with multiple input voltages. Designed for dual-bus power applications, it combines fast switching, power isolation, monitoring, and grounding into a single, efficient package.

Korzyści

  • ENHANCE SYSTEM RELIABILITY AND REDUCE MAINTENANCE COST: Advanced waveform capture and monitoring capabilities in the static transfer switch allow rapid diagnosis of power quality events and upstream issues.
  • SIMPLIFY MAINTENANCE: Compartmentalized true front-access design with hot-swappable components makes maintenance simple, allows continuous operations, and reduces mean time to repair (MTTR).
  • REDUCE COMPONENT FAILURES: Configured units rated at 400A or below utilize a convection-cooled design.
  • IMPROVE OPERATOR SAFETY: The bypass procedure comes with HMI providing a step-by-step guided process to prevent operator errors.
  • SEAMLESSLY TRANSFER POWER WITHOUT ANY LOAD DISRUPTION: The internal maintenance bypass enables servicing without interrupting power to critical loads.
  • OPTIMIZE VALUABLE DATA CENTER FLOOR SPACE: This space-efficient design has flexible top and bottom cable entry.

Właściwości

  • OPERATING SPECIFICATIONS: It is available in 160/250/400/630A ratings and supports both 3P and 4P switching poles- 380/400/415V.
  • ADVANCED INTERFACE: It has a large intuitive 9-inch full-color touchscreen global HMI with power flow visualization and real-time waveform captures during transfer events.
  • REMOTE MONITORING & COMMUNICATIONS OPTIONS: Get intelligent, real-time remote monitoring and event diagnosis through the RDU120 communications card (Modbus TCP, SNMP, BACnet IP).
  • FLEXIBLE DEPLOYMENT: It has front-access, compartmentalized design for better serviceability and top and bottom cable entry/exit for faster and flexible installations.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Kluczowe obszary produktów: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja