The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) deliver reliable power to critical IT equipment within a rack or cabinet. Includes a local LED display to view real-time power data. Every unit is 100% tested for reliability and functionality.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
Gwarancja: Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU come with a standard five-year limited warranty. Warranty: 5-Year limited warranty

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) are available in a variety of electrical and receptacle configurations. Visit the rPDU Finder for a complete list of available Metered rPDUs.

Korzyści

Reliable power distribution to critical IT equipment.
Avoid accidental overloads when deploying or moving critical server equipment with instant access to power consumption metrics on the local digital display.
Every unit is 100% tested for reliability and functionality to ensure units function as designed.
North American units are UL listed in accordance with common data center and insurance provider requirements.
Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration.
Save time and money by pre-integrating Vertiv™ PowerIT rPDUs with the VR Rack. Contact your local sales representative to get started.

Właściwości

The local LED display provides real-time power data for instant feedback when deploying or moving critical IT equipment.
Available in vertical and horizontal rackmount form factors.
Flexibility to meet a broad range of requirements, with a variety of electrical and receptacle configurations available.
Simple and quick installation in all standard racks or cabinets with included mounting brackets.
Simple and convenient configuration options for cord lengths and chassis colors.
TAA compliant.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.
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
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne

Często zadawane pytania

Q
Can I add remote power monitoring to a Basic rPDU in the future?
A
Yes, the Metered Upgradeable rPDUs can be upgraded to have a remote power monitoring in the future by replacing the IMD or Interchangeable Monitoring Device.
Q
Can I upgrade the Metered Upgradeable unit without removing power from the unit?
A
Yes, the rPDU power can remain on during the removal and/or installation of the Interchangeable Monitoring Device.
Q
What local meter options are available?
A
Vertiv Geist standard Metered rPDUs are available with two local meter options. The Power Meter option scrolls through Power Factor, Amps, Volts and Watts. The Current Meter shows the current draw in Amps. Vertiv Geist Upgradeable Metered rPDUs come standard with a local meter displaying current only. With the use of the Vertiv rPDU Scanner application and VLC (Visual Light Communication) users can gather comprehensive power usage from a mobile device.
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja