The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ Liebert® RXA

Vertiv™ Liebert® RXA to zdalny panel zasilania, przeznaczony do małych i dużych centrów przetwarzania danych, serwerowni, szaf sieciowych i obiektów zdalnych, w tym firm korporacyjnych i kolokacyjnych, które posiadają określone potrzeby w zakresie dystrybucji serwerów na niewielkiej przestrzeni. Dzięki takim funkcjom, jak sprawna instalacja i serwisowanie, system rozdziału zasilania idealnie sprawdza się w środowiskach brzegowych i obiektach o ograniczonej przestrzeni, charakteryzujących się wysoką gęstością zasilania.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
  • Reliable uninterrupted power distribution for your IT infrastructure
  • High power density (400 Amps 84 Poles in 0.19 m²; 800 Amps 168 Poles in 0.38 m²)
  • Available in two ratings: 250 Amps or 400 Amps
  • Flexible and scalable panel board; accepts 1, 2, 3, or 4-pole branch circuit breakers with up to 84 poles of available space
  • Hot-swappable panel board system: replace or add a branch circuit in less than 20 seconds while other branches remain live
  • Intelligent oversight with Vertiv™ Liebert® DPM monitoring system
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
Gwarancja: Roczna ograniczona gwarancja na wady materiałowe i wykonawcze

Zdalny panel zasilania Vertiv™ Liebert® RXA zapewnia rozdział zasilania w obudowie o najmniejszej możliwej wielkości i jest dostępny w czterech różnych blokach konfiguracyjnych. Dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu monitoringu zasilania Liebert® DPM, centrum danych, dział IT i zarządca obiektu otrzymują także kompletny przegląd wszystkich obwodów i zużycia energii, co ostatecznie pomaga w zwiększeniu efektywności kosztowej i energetycznej centrum danych.

Korzyści

  • Pomaga spełnić wymagania dotyczące rozdziału zasilania o wysokiej gęstości, zapewniając monitoring obwodów głównych i odgałęzionych za pomocą zabezpieczonych przed dotykiem, wymienianych podczas pracy tablic rozdzielczych
  • Kompaktowe wymiary jednostki oszczędzają cenną przestrzeń, obniżają koszty operacyjne i umożliwiają elastyczną rozbudowę systemu dystrybucji w przyszłości
  • Zapewnia ciągłe zasilanie krytycznych aplikacji i radykalnie obniża koszty certyfikacji; idealne rozwiązanie dla inżynierów centrów danych, pozwalające zaoszczędzić czas na planowaniu z całkowicie wstępnie skonfigurowanym, certyfikowanym i przetestowanym systemem
  • Wiele opcji konfiguracji umożliwia optymalizację przestrzeni w centrum danych – w klastrach oszczędzających miejsce można zainstalować dwie, trzy lub cztery jednostki
  • Liebert™ DPM, wbudowany system pomiarowy, zapewnia podgląd wydajności elektrycznej w czasie rzeczywistym, a także poboru mocy przez obwody odgałęzione i sieć zasilającą, wysyłając wizualne i dźwiękowe alarmy progowe dotyczące zasilania i warunków środowiskowych, pomagając w zapobieganiu przestojom

Właściwości

  • 84 bieguny o wymiarach 604 × 329 mm
  • Do 168 biegunów o wymiarach 604 × 670 mm
  • Oferuje opcje monitoringu prądu i obwodów rozgałęzionych
  • Ustawienia alarmów z ostrzeżeniami dźwiękowymi i wizualnymi
  • Montaż na podłodze lub ścianie lub mocowanie do wsporników na końcu korytarza szaf
  • Montaż bez użycia narzędzi w szafach rack DCM Vertiv
  • Umożliwia konfigurację jako pojedyncza jednostka lub dwa, trzy lub cztery klastry obudów

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.
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
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja