The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Produkt

EnergyMaster ENEC Monitoring System!

Software applications for remote management of critical equipment in telecom and datacom networks.

Pobierz broszurę

Korzyści

Improved availability
Minimize downtime
Solve problems faster with advanced alarm identification
 
Optimized preventive and corrective maintenance
Diagnose problems remotely
Reduce on-site travel with advanced alarm identification
Perform remote battery tests
 
Improved investment planning
Plant reengineering - know the necessary resources (how much, where and when) ahead of time 
Optimize spare parts inventory

Właściwości

ENEC Lite
Can monitor up to 250 sites
Standard monitoring & control features
For installation on a laptop or regular computer
     
ENEC Enterprise
Can monitor thousands of sites
Advanced monitoring features such as SMS and alarm email upgrade, Webcam, door access control
 Interface with other systems (SNMP, ARS, TCP/IP) and graphical navigation
Features SSL, unlimited number of users and no limit of communication processes 

ENEC Enterprise and ENEC Lite are software applications for remote management of equipment in telecom and datacom networks. This software can be used for remote and local management of energy systems, standby generators, UPS, cooling systems and other external equipment in buildings. ENEC Enterprise is suitable for large Energy Operation Centers (EOCs) while ENEC Lite is recommended for small monitoring centers and local maintenance.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Przełączniki źródeł zasilania, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Oprogramowanie, Monitorowanie, Infrastruktura pomieszczeń sterowniczych, Mobilna stacja robocza
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Systemy zasilania DC, Przemysłowe systemy AC i DC, Dystrybucja zasilania, Przełączniki źródeł zasilania, Oświetlenie awaryjne, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Szafy rack i obudowy, Infrastruktura pomieszczeń sterowniczych, Falownik średniego napięcia
Business Connexion ICT Services Ltd.
"33,Queens Drive Ikoyi Lagos 23401 Nigeria
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Przełączniki źródeł zasilania, Oświetlenie awaryjne, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Oprogramowanie, Monitorowanie, Infrastruktura pomieszczeń sterowniczych, Mobilna stacja robocza
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja