The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy -48V DC Energy Management Solutions

The Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy is Vertiv’s fourth generation -48V DC hybrid energy solution managing multiple energy sources—including generators and solar panels. It offers always-on control for reliable energy resource and investment management across on-grid, bad-grid, and off-grid sites. Featuring highly efficient 4300W Vertiv™ solar converters and rectifiers, it helps protect loads and batteries. It also enables service-load prioritization without investing in large battery arrays. Itcomes in various configurations—500A, 750A, and 1000A—to help you meet your diverse application, rack, cabinet, and business needs.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
  • REDUCED ENERGY COSTS: It utilizes Vertiv's highly efficient rectifiers and solar converters to reduce energy losses and operational expenses.
  • FLEXIBLE ENERGY INTEGRATION: It helps you reduce dependency on the grid and diesel fuel by leveraging solar panels and other renewable energy sources.
  • STREAMLINED DEPLOYMENT: Pre-wired, factory-integrated systems enable faster installs and commissioning in weeks, not months.
  • HIGH RELIABILITY & UPTIME: It delivers stable -48VDC output with hot-swappable components, ensuring dependable performance.
  • SCALABLE PERFORMANCE: Modular 500A, 750A, and 1000A configurations support a variety of power loads across critical applications.

This high density -48V DC power hybrid energy management system is made for telecom, private communication networks, or commercial solutions.

Korzyści

  • SCALABLE PERFORMANCE: With modular 500A, 750A, and 1000A configurations, it supports a variety of power loads across critical applications.
  • REDUCED ENERGY COSTS: It reduces energy losses and operational expenses with Vertiv's highly efficient rectifiers and solar converters.
  • FLEXIBLE ENERGY INTEGRATION: It utilizes solar panels and other renewable energy sources to reduce dependency on the grid and diesel fuel.
  • STREAMLINED DEPLOYMENT: Pre-wired, factory-integrated systems reduce installation and commissioning times to just weeks, minimizing downtime and accelerating deployment.
  • HIGH RELIABILITY & UPTIME: It provides reliable -48VDC output with hot-swappable components for uninterrupted, high-performance operation.

Właściwości

  • WIDE CAPACITY RANGE: It is available in models supporting 500A, 750A, and 1000A, providing a maximum bulk power of 26 kW, 39 kW, and 52 kW, respectively.
  • ADVANCED DISTRIBUTION: It is built for any-grid with an architecture that supports multiple input power sources, bi-stable LVDs, and high-temperature CBs from 2A to 300A.
  • ROBUST SOLAR PROTECTION: It includes a high-density solar input protection shelf equipped with surge protection devices and circuit breakers for safe and reliable solar integration.
  • INTELLIGENT SYSTEM CONTROL: Its M830B controller supports Modbus, SNMP, and remote telemetry for seamless monitoring and management.
  • HIGH-EFFICIENCY RECTIFIER SUPPORT: It is compatible with the Vertiv™ 7100 rectifier family, offering power outputs from 3000 W to 4350 W for scalable energy delivery.
  • UNIVERSAL CONNECTIVITY: It supports universal plug configurations for rectifiers and the Vertiv™ 4320 W solar MPPT, simplifying installation and integration.
  • HYBRID ENERGY COMPATIBILITY: Its independent DC port enables support for wind turbines, fuel cells, and DC generators, making it ideal for hybrid energy systems.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Obudowy zewnętrzne
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja