The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Firmware downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES
RELEASE VERSION AND DATE NOTES SOFTWARE DOWNLOAD

v5.8.0
March 08, 2021

Change Log

Firmware for all Geist R-Series v5 Devices

Release Notes

v1.0.0.4
March 28, 2019

Release Notes Geist rPDU DSView Plug-In

We are pleased to announce firmware version 5.8.0 for Vertiv Geist Upgradeable (GU) and R-Series rack PDUs. This firmware release is compatible with GU rack PDUs equipped with IMD models 3E, 03E, 3E-S or 03E-S, and RSeries rack PDUs which are currently running firmware versions 5.0 and newer.

Enhancements:

  • Added rack PDU outlet access control. Individual users can be assigned a scope which restricts access to selected rack PDU outlets only.
  • Added provisioner functionality. A user can discover locally connected rack PDUs, update their firmware and configure system settings by uploading a configuration settings file. This functionality can provision:
    • GU PDUs running 3.x.x or 5.x.x firmware (IMD models 02, 02E, 3E, 03E, 3E-S and 03E-S)
    • R-Series rack PDUs running 5.x.x firmware
    • Factory fresh or previously configured rack PDUs
    • Rack PDUs connected directly to the local network or connected as part of a Vertiv Intelligence Director (aggregation) network
    • All or selected discovered rack PDUs

Notes:

  • Deleting a Scope which is assigned to a user results in that user gaining access to all rack PDU outlets.
  • The provisioner is only able to configure settings under the System menu. Refer to the rack PDU Installer/User Guide for further information.
  • Uploading a firmware or configuration file to the provisioner without specifying a name results in the name being set to firmware.out and config.json respectively.
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja