Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Kompletna sieć
rozwiązanie szafy rack

Teraz do 50% zniżki na Vertiv™ SmartCloset™
z Vertiv Rack z PDU i UPS.

Vertiv™ SmartCloset™: SmartCloset to nowa, samodzielna szafa rackowa firmy Vertiv, wyposażona we wbudowane zasilanie i system chłodzenia. Rozwiązanie ułatwia przechowywanie i bezproblemową instalację aktywnego sprzętu IT, takiego jak przełączniki, routery, serwery itp., dla których otwarte środowisko nie sprzyja prawidłowemu działaniu. Nadaje się do wszelkich lokalizacji, takich jak fabryki, magazyny, filie i sklepy detaliczne, gdzie warunki otoczenia i temperatura nie są kontrolowane, a także gdzie często występuje kurz, pył lub inne zanieczyszczenia.

Oferta specjalna!

Zyskaj do 50% zniżki na Vertiv™ SmartCloset™.
Użyj kodu SMARTCLOSET50, aby uzyskać atrakcyjne zniżki!
Kwalifikujące się SKU TREGULAMIN PROMOCJI

800x450_Promocja cenowa Smart Closet

ABY OTRZYMAĆ OFERTĘ, STWÓRZ I PRZEŚLIJ PROJEKT ROZWIĄZANIA ZA POŚREDNICTWEM NARZĘDZIA VERTIV SOLUTION DESIGNER, UŻYWAJĄC KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ NUMERÓW CZĘŚCI SMARTCLOSET.

1300x500_Landing-Page-Infographic-SmartCabinetID-VSD-EN-EMEA.jpg

Korzyści i często zadawane pytania

Zalety Vertiv™ SmartCloset™
  • Wydajność klimatyzatora została zaprojektowana z uwzględnieniem wyłącznie obciążenia sprzętu w szafie rackowej i kubatury szafy, co pozwala zaoszczędzić zarówno na kosztach inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych.
  • Pojedyncza szafa do przechowywania zarówno zasilaczy, jak i sprzętu aktywnego zajmuje mniej miejsca i pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń.
  • Zastosowanie – sprzęt IT jest zaprojektowany do pracy w trybie 24/7 i zazwyczaj generuje znaczne ilości ciepła, dlatego Smart Closet został stworzony specjalnie z myślą o takich zastosowaniach, aby zapewnić maksymalną wydajność.
  • (Funkcja opcjonalna) Monitorowanie środowiska szafy rackowej, np. temperatura, wilgotność, czujnik otwarcia drzwi, detektor dymu itp.
  • Klimatyzator jest wyposażony w przełącznik HP/LP oraz zabezpieczenie przed zbyt niskim/zbyt wysokim napięciem, co jest przydatne w zdalnych lokalizacjach i miejscach, gdzie występują duże wahania napięcia.
Często zadawane pytania

P: Czy istnieje limit liczby sztuk Vertiv™ SmartCloset™, które mogę zakupić w ramach tej promocji?

Nie, nie ma ograniczeń co do liczby sztuk, które można kupić.

P: Czy muszę przedstawiać jakieś raporty lub faktury?

Nie, Vertiv zajmie się tym procesem, korzystając z danych podanych w formularzu rejestracji transakcji i wycenie projektu rozwiązania.

P: Czy kwalifikuję się do udziału w tej promocji?

Tak, ta promocja jest dostępna dla wszystkich partnerów, którzy zarejestrują się w Programie Partnerskim Vertiv, aby uzyskać dostęp do rejestracji transakcji i narzędzia Vertiv Solution Designer.

P: Jak złożyć wniosek przez Vertiv Solution Designer?

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć tutaj: Szkolenie Vertiv Solution Designer. Lub poprzez kontakt z lokalnym inżynierem Vertiv ds. aplikacji.

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja