Edge Archetypes 2.0: Gotowe do wdrożenia modele infrastruktury brzegowej
Edge Archetypes 2.0: Gotowe do wdrożenia modele infrastruktury brzegowej
Architektura optymalnej infrastruktury przetwarzania na krawędzi sieci dla Twojej firmy

Infrastruktura fizyczna to kluczowy element każdej strategii przetwarzania na krawędzi sieci. Sprzęt zasilania, chłodzenia i obudowy, a także obsługiwana przez nie moc obliczeniowa, stanowią fundament działania aplikacji i umożliwiają niezliczone przypadki użycia brzegu.
Wybór odpowiedniej infrastruktury fizycznej na brzegu sieci jest o tyle istotny, że wiele wdrożeń realizowanych jest w lokalizacjach, które wymagają dodatkowego wsparcia i ochrony. Również poruszanie się po infrastrukturze brzegowej jest procesem dość złożonym z powodu szerokiej i zróżnicowanej definicji samego brzegu. Te czynniki sprawiają, że 49% przedsiębiorstw przyznaje, że rozwijanie wdrożeń przetwarzania na krawędzi sieci jest dla nich prawdziwym wyzwaniem. Muszą one podejmować decyzje dotyczące optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury i obszarów inwestycji, które zaspokoją potrzeby w przyszłości.
W niniejszym raporcie, który jest rezultatem prac Vertiv nad Archetypami krawędzi, stanowiącym próbę skategoryzowania przypadków użycia brzegu, przybliżamy te archetypy i definiujemy cztery odrębne modele infrastruktury brzegowej. Podstawą raportu stały się wywiady z wieloma praktykami branżowymi, ekspertami w dziedzinie centrów danych, dostawcami rozwiązań i organami branżowymi posiadającymi doświadczenie w dziedzinie inteligentnych miast służby zdrowia, produkcji i handlu detalicznego.