Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Serwery konsol szeregowych Avocent ACS

Jeszcze lepsze zasilanie, łączność i interfejs dzięki serwerowi konsoli szeregowej Avocent ACS

Seria zaawansowanych serwerów konsol Avocent ACS 800 i 8000 oferuje ulepszone i rozbudowane funkcje zapewniające skalowalne i wysokowydajne rozwiązania zdalnego zarządzania dla administratorów IT.

Aby spełnić rosnące wyzwania związane z zarządzaniem coraz większą liczbą urządzeń poprzez zdalne połączenia szeregowe, seria zaawansowanych serwerów konsol Avocent ACS 800 i 8000 jest teraz kompatybilna z urządzeniami wykorzystującymi Internet Rzeczy (IoT) oraz z czujnikami środowiskowymi, zapewniając przetwarzanie na nowym, niezwykle wydajnym poziomie.

mcm-itm-na-508x635-142316-ACS8000DAC-modem-f

Twoja droga do Internetu Rzeczy: Serwery konsol Avocent® ACS 8000 firmy Vertiv™ zapewniają zgodność interfejsów z urządzeniami stworzonymi z myślą o Internecie Rzeczy

Serwery konsol Avocent® ACS 8000 zapewniają sprawdzone możliwości uzyskiwania bezpiecznego i niezawodnego zdalnego dostępu do szeregowych urządzeń IT, jednocześnie spełniając nowe wymogi Internetu Rzeczy w zakresie bezpieczeństwa.

Niezawodne zarządzanie zasobami IT. Serwery konsol ACS 8000 umożliwiają także podłączenie czujników środowiskowych i całkowicie bezpieczne zarządzanie nimi.

  • Nowe funkcje łączności, takie jak RS422, RS485, dwa gigabitowe porty światłowodowe, dwa gigabitowe porty ethernetowe, porty USB 2.0 i czujniki (jednoprzewodowe czujniki środowiskowe do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia itd.)
  • Urządzenie jest wyposażone w dwurdzeniowy procesor ARM o zaawansowanych możliwościach w zakresie pamięci
  • Plug and Play: łatwa instalacja i działanie
  • Konstrukcja jest pozbawiona wentylatora, co zapewnia ciche działanie
  • Dostępne wersje z 8, 16, 32 i 48 portami
Więcej informacji o ACS 8000

mcm-itm-na-508x635-f-AvocentACS800withmodem

Małe, ale potężne urządzenia — to idealne i optymalne rozwiązania dla infrastruktury typu Edge oraz zastosowań Internetu Rzeczy:


Serwer konsoli Avocent® ACS 800 firmy Vertiv™

Kompaktowa konsola szeregowa ze zintegrowanym zdalnym monitorowaniem, zarządzaniem out-of-band oraz łącznością IoT dla niekonwencjonalnych segmentów rynku centrów danych:

  • Obsługa sieciowa zdalnych lokalizacji brzegowych z wykorzystaniem środowiskowych czujników monitorujących, urządzeń USB oraz innych instalacji w budynkach
  • Porty szeregowe 2/4/8 — każdy obsługujący kilka protokołów szeregowych: RS232, RS485 i RS422
  • 4 porty USB
  • Możliwość podłączenia czujników środowiskowych oraz wyjście cyfrowe
  • Połączenia sieciowe są dostępne poprzez dwa porty Gigabit Ethernet, opcjonalny wewnętrzny modem analogowy oraz opcjonalny zewnętrzny router komórkowy 4G/LTE (Cradlepoint)
  • Montaż biurkowy albo przy pomocy zestawu montażowego w szafie (1U), na ścianie lub na szynie DIN
Więcej informacji o ACS 800

Obowiązująca promocja

Wyłącznie dla naszych Partnerów Handlowych: Zyskaj 50 EUR na start za sprzedaż konsol szeregowych Avocent ACS od Vertiv. Dołącz do naszego programu motywacyjnego dla Partnerów: Vertiv Incentive Program (VIP).

Utwórz swoje
konto Vertiv

Join now

Jednostki testowe

Jednostki testowe udostępniane są użytkownikom na okres 30 dni. Mogą mieć zastosowanie inne, dodatkowe warunki.

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja