Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv wprowadza do oferty nowy system klimatyzacji precyzyjnej

Vertiv Liebert CWA to gotowe rozwiązanie z zastosowaniem wody lodowej do wdrażania pod klucz, zapewniające nowy sposób dystrybucji powietrza bez podłogi podniesionej

marca 07, 2023

Warszawa [7 marca 2023] – Vertiv, globalny dostawca rozwiązań krytycznej infrastruktury cyfrowej i ciągłości jej działania, przedstawił dziś Vertiv Liebert CWA – system klimatyzacji precyzyjnej nowej generacji dla centrów danych bez podłogi podniesionej. Przez dziesięciolecia dostawcy usług hiperskalowych i kolokacyjnych do chłodzenia sprzętu IT wykorzystywali podłogę podniesioną. Obserwowane w ostatnim czasie uproszczenie konstrukcji centrów danych oraz zrezygnowanie z podłogi podniesionej umożliwia bardziej wydajną i ekonomiczną budowę nowych przestrzeni przeznaczonych dla sprzętu IT (white space), ale wprowadza również nowe wyzwania w zakresie chłodzenia. Liebert CWA został zaprojektowany w celu zapewnienia równomiernej dystrybucji powietrza na większej powierzchni dzięki rezygnacji z podłogi podniesionej, a jednocześnie zapewnia więcej miejsca na instalację szaf serwerowych i zwiększenie gęstości mocy. Zaprojektowane w USA urządzenie Liebert CWA do chłodzenia wodą lodową oferowane jest w wersjach o mocy 250, 350 i 500 kW.

W Liebert CWA zastosowano zintegrowane sterowanie najnowszej generacji, aby ułatwić środowiskom, w którym wdrożone są nowoczesne rozwiązania IT, wydajne zarządzanie przepływem powietrza. Liebert CWA może być również zintegrowany z systemem dystrybucji wody lodowej w centrum danych w celu poprawy warunków pracy całej sieci chłodzenia. Ponadto, Liebert CWA instalowany jest poza przestrzenią na sprzęt IT, co pozwala na uzyskanie większej powierzchni użytkowej w centrum danych, zwiększenie dostępności dla personelu serwisowego, a także zwiększenie bezpieczeństwa samej przestrzeni IT.

Wprowadzenie do oferty systemu Liebert CWA jest potwierdzeniem naszego zobowiązania do dostarczania naszym klientom innowacyjnych, najnowocześniejszych rozwiązań, które pozwalają im optymalizować projektowanie i działanie centrów danych – powiedział Roberto Felisi, starszy globalny dyrektor i lider biznesu na region EMEA w zakresie rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej w firmie Vertiv. – Ponieważ Liebert CWA można szybko zintegrować z innymi systemami chłodzenia, brak podłogi podniesionej zapewni klientom takie korzyści jak niższe koszty instalacji i konserwacji oraz większą dostępność przestrzeni na sprzęt IT.

Jednostki AHU (air-handling units) były w przeszłości wykorzystywane do chłodzenia centrów danych z podłogą podniesioną, ale obecnie na rynku pojawiła się możliwość zastosowania bardziej innowacyjnych rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej w placówkach bez takiej podłogi. Vertiv Liebert CWA zapewnia klientom ustandaryzowany system chłodzenia, zbudowany specjalnie do zastosowania w centrach danych, co przyczynia się do zminimalizowania kosztów instalacji w porównaniu z rozwiązaniami wykonywanymi na zamówienie. Produkt ten został zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować gęstość chłodzenia i spełnić wymagania dotyczące ciągłości chłodzenia, ustalone przez najbardziej zaufane i uznane instytucje certyfikujące w zakresie projektowania i obsługi centrów danych.

Firma Vertiv opracowała rozwiązanie Liebert CWA w ścisłej konsultacji z doświadczonymi operatorami centrów danych. Ponieważ można w nich spotkać niezliczone rodzaje układów i konfiguracji sprzętu, określona została strategia udoskonalenia standardowych systemów klimatyzacji precyzyjnej stosowanych w aplikacjach bez podłogi podniesionej. Vertiv korzysta również z eksperckiej wiedzy swoich inżynierów w zakresie projektowania, dzięki czemu może tworzyć rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań klientów dotyczących zastosowania sprzętu IT w centrum danych.

Więcej informacji na temat Liebert CWA oraz innych rozwiązań firmy Vertiv dla centrów danych można znaleźć na stronie Vertiv.com oraz u jej lokalnych przedstawicieli.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma  prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska

Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations 
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta

Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Powiązane artykuły

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja