The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv rozszerza ofertę modułów PDU do szaf serwerowych o wysokiej gęstości mocy obsługujących środowiska AI i HPC

września 03, 2025

Moduły dystrybucji zasilania Vertiv PowerIT do szaf serwerowych są teraz dostępne w wersjach o mocy znamionowej do 57,6 kW

Warszawa [3 września 2025 r.] – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej, wprowadził do oferty nowe moduły dystrybucji zasilania do szaf serwerowych, które stanowią rozszerzenie linii produktowej Vertiv PowerIT. Rozwiązania te zostały zaprojektowane z myślą o rosnących potrzebach dotyczących tworzenia infrastruktury energetycznej dla środowisk wymagających intensywnego przetwarzania danych, w tym sztucznej inteligencji i obliczeń o wysokiej wydajności (HPC). Moduły te zapewniają zaawansowane zarządzanie energią, łatwe i elastyczne konfigurowanie oraz konstrukcję zawierającą ulepszone wewnętrzne komponenty, gwarantujące większą niezawodność, co umożliwia centrom danych płynne skalowanie mocy w odpowiedzi na rosnące wymagania IT. Modele w wersjach podstawowych, monitorowanych i przełączanych są już dostępne w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA).

W związku z tym, że szafy serwerowe coraz częściej mają zainstalowany sprzęt o łącznej gęstości mocy przekraczającej 25 kW, operatorzy centrów danych potrzebują niezawodnych, wydajnych rozwiązań do dystrybucji energii, które są w stanie zrównoważyć obciążenia i efektywnie zarządzać podstawowymi wymaganiami wobec infrastruktury elektrycznej. Moduł dystrybucji mocy Vertiv PowerIT wykorzystuje trójfazowy system dystrybucji energii zarówno w konfiguracji 208 V Delta (powszechnie stosowanej w Ameryce Północnej), jak i 240/415 V WYE (typowej na rynkach EMEA i w innych krajach). Takie podejście pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia elektrycznego na wiele faz, zmniejszając ryzyko przeciążenia obwodów, stabilizując napięcie i zwiększając niezawodność całego systemu.

Rosnąca popularność środowisk AI i HPC powoduje bezprecedensowe zapotrzebowanie centrów danych na energię. Wprowadzenie do portfolio modułów dystrybucji mocy do szaf serwerowych Vertiv PowerIT świadczy o naszym zaangażowaniu w zaspokajanie tych zmieniających się potrzeb dzięki kompleksowej ofercie produktów – powiedział Andrea Ferro, wiceprezes ds. systemów zasilania i IT w Vertiv w regionie EMEA. – Dostarczając rozwiązania zaprojektowane specjalnie z myślą o obliczeniach o wysokiej gęstości, umożliwiamy naszym klientom w regionie EMEA i na całym świecie efektywne skalowanie infrastruktury zasilania przy zachowaniu niezawodności i elastyczności wymaganej w centrach danych nowej generacji.

Moduły dystrybucji mocy Vertiv PowerIT dostarczają w czasie rzeczywistym precyzyjne informacje dotyczące zużycia energii, co umożliwia zoptymalizowane zarządzanie nią w monitorowanych i przełączanych modelach. Ten wytrzymały, przeznaczony do montażu w szafach rack PDU działa niezawodnie w temperaturach do 60°C i wilgotności do 95%, zapewniając stałą wydajność i elastyczność nawet w najbardziej wymagających środowiskach centrów danych o dużej gęstości. Wersje przełączane zapewniają zdalne sterowanie na poziomie gniazdek, szybkie konfigurowanie podczas wdrażania i zwiększoną ochronę krytycznych obciążeń IT. Modele monitorowane wyposażone są w funkcję zabezpieczeń Secure Boot z opracowanym przez Vertiv sprzętowym punktem zaufania, który chroni integralność oprogramowania układowego karty sieciowej, zapobiegając nieautoryzowanym modyfikacjom. Dzięki opcji projektowania na zamówienie w indywidualnie określanej konfiguracji klienci mogą dostosować moduły PDU do swoich konkretnych potrzeb, wybierając rodzaje gniazdek, typy wejść i kolory obudowy.

Moduł PDU Vertiv PowerIT jest dostępny z pakietem Vertiv Distribution Assurance Package, zapewniającym zmaksymalizowanie czasu pracy dzięki siedmioletniej kompleksowej ochronie, całodobowej pomocy w nagłych wypadkach, zdalnemu oraz oferowanemu w miejscu instalacji wsparciu, a także profesjonalnym usługom uruchomieniowym.

Więcej informacji na temat modułów dystrybucji zasilania Vertiv PowerIT do szaf serwerowych oraz pełnej oferty kompleksowych rozwiązań Vertiv w zakresie zarządzania energią i klimatyzacją, dostępnych jest na stronie Vertiv.com. Aby znaleźć odpowiedni moduł PDU do konkretnej szafy rack można skorzystać z wyszukiwarki Vertiv rPDU Finder.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy      

Artur Szeremeta 

senior public relations manager 

SAROTA PR – agencja public relations

Tel.: +48 12 349 03 52 
Kom.+48 794 590 018 
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl 

Powiązane artykuły

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja