Nowe partnerstwo dystrybucyjne umożliwia integratorom systemów bardziej efektywne wdrażanie sprawdzonych rozwiązań AI o wysokiej gęstości
Warszawa [16 października 2025 r.] – Vertiv, globalny lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz doradca ds. rozwiązań w sieci partnerskiej NVIDIA, podpisał umowę dystrybucyjną z firmą PNY Technologies, czołowym dostawcą systemów z układami NVIDIA w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Vertiv i PNY będą współpracować nad dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie zasilania i chłodzenia, bazujących na zweryfikowanych projektach referencyjnych Vertiv dla najnowszych platform sztucznej inteligencji. Zapewnią także wsparcie dla integratorów systemów i resellerów w przyspieszaniu wdrażania systemów AI w regionie EMEA.
Dynamiczny rozwój systemów AI powoduje bezprecedensowy wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową, co wymaga zastosowania infrastruktury cyfrowej o wysokiej gęstości. Nawiązane partnerstwo firm Vertiv i PNY poprzez zapewnienie integratorom systemów sprawdzonej i zoptymalizowanej ścieżki działania, upraszcza złożony proces wdrażania infrastruktury dla środowisk sztucznej inteligencji. Dzięki tej współpracy klienci mogą łatwiej pozyskiwać i wdrażać kompletne, zweryfikowane rozwiązania dla swoich projektów AI, ograniczając ryzyko związane z wdrożeniami i zwiększając efektywność operacyjną.
Na bazie zawartej umowy partnerzy kanałowi mogą pozyskiwać od firmy PNY kompletne rozwiązania zawierające systemy Vertiv do zasilania i chłodzenia o wysokiej gęstości. Zostały one zaprojektowane z myślą o obsłudze platformy NVIDIA GB200 NVL72, dla której Vertiv opracował kompleksowe wytyczne dotyczące zasilania i chłodzenia, oraz platformy GB300 NVL72, dla której firma stworzyła energooszczędną architekturę referencyjną dotyczącą zasilania i chłodzenia. Oba projekty są dostępne jako zasoby SimReady (gotowe modele do wykorzystania w symulacjach cyfrowych bliźniaków) do wykorzystania z rozwiązaniem NVIDIA Omniverse Digital Twin for AI Factory Blueprint (środowisko do tworzenia cyfrowych bliźniaków centrów danych wspierających rozwój i działanie sztucznej inteligencji). Takie podejście zapewnia przejrzyste wytyczne dotyczące wdrażania infrastruktury niezbędnej do obsługi współczesnych, obciążających w znacznym stopniu procesory graficzne GPU zadań obliczeniowych, gwarantując ich optymalną wydajność i niezawodność.
– Dynamiczny rozwój zadań obliczeniowych związanych ze sztuczną inteligencją wymaga podejścia ekosystemowego, które pozwoli klientom efektywnie skalować środowiska przy zachowaniu optymalnej wydajności – powiedział Alex Brew, wiceprezes ds. sprzedaży regionalnej w regionie EMEA w firmie Vertiv. – Łącząc nasze portfolio kluczowych rozwiązań zasilania i chłodzenia z doświadczeniem PNY w zakresie systemów bazujących na układach NVIDIA, umożliwiamy integratorom systemów w całym regionie EMEA tworzenie szybszych, bardziej kompaktowych i energooszczędnych środowisk AI dla swoich klientów.
– Charakteryzujące się wysoką złożonością współczesne środowiska obliczeniowe sztucznej inteligencji wymagają ścisłej współpracy – powiedział Jérôme Bélan, dyrektor generalny PNY EMEA. – Dzięki współpracy z firmą Vertiv możemy wdrażać zoptymalizowane środowiska bazujące na najnowszych platformach NVIDIA w regionie EMEA. Nasze partnerstwo zapewnia wzmocnienie dla kanału dystrybucyjnego poprzez połączenie specjalistycznej wiedzy Vertiv w zakresie krytycznej infrastruktury cyfrowej z naszymi zaawansowanymi możliwościami obliczeniowymi dla systemów AI, co pozwala klientom szybciej i pewniej wdrażać wysokowydajne środowiska obliczeniowe.
Nawiązana między firmami Vertiv i PNY Technologies współpraca już trwa, a oferowane rozwiązania, wsparcie i usługi dostępne są w całym regionie EMEA. Więcej informacji na temat rozwiązań dla infrastruktury sztucznej inteligencji znajduje się na stronie Vertiv.com, natomiast szczegóły dotyczące zaawansowanych systemów obliczeniowych można znaleźć na stronie PNY.com/en-eu.
O firmie PNY Technologies
Założona w 1985 roku w USA firma PNY, posiadająca biuro obsługujące region EMEA we Francji, ma ponad 40 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań elektronicznych dla dynamicznie rozwijających się rynków. PNY od ponad dwóch dekad współpracuje z firmą NVIDIA, dostarczając najnowsze systemy i rozwiązania bazujące na procesorach graficznych – od stacji roboczych AI po wdrożenia w centrach danych. Jako dystrybutor z wartością dodaną, PNY oferuje kompletne rozwiązania w zakresie infrastruktury, mocy obliczeniowej, pamięci masowej i sieci, wspierając ekosystem fabryk AI dzięki uznanej wiedzy i usługom w obszarze sztucznej inteligencji, HPC oraz środowisk przyspieszonych obliczeń. Dzięki globalnej obecności w USA, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie, PNY łączy globalny zasięg z lokalnym wsparciem technicznym, handlowym i logistycznym.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Natalia Śliwka
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.: +48 535 808 990
Email: natalia.sliwka(at)sarota.pl
Artur Szeremeta
senior public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl