Łączy w sobie wyjątkową moc obliczeniową, energooszczędność i suwerenność danych, jednocześnie zapewniając równowagę między rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa danych.
COLUMBUS, Ohio [22 kwietnia 2025 r.] — Vertiv (NYSE: VRT), globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej, ogłosił dzisiaj przełomową współpracę z firmą NVIDIA i renomowanym pionierem w dziedzinie sztucznej inteligencji, iGenius (obecnie Domyn), w celu wdrożenia Colosseum, jednego z największych na świecie superkomputerów NVIDIA DGX AI z procesorami NVIDIA Grace Blackwell Superchips. Colosseum, którego uruchomienie we Włoszech planowane jest na 2025 r., na nowo zdefiniuje krajobraz cyfrowy dzięki pierwszemu w swoim rodzaju suwerennemu centrum danych AI przeznaczonemu do regulowanych obciążeń.
Zaprojektowany z myślą o wymaganiach branż podlegających ścisłej regulacji, takich jak finanse, opieka zdrowotna i administracja publiczna, Colosseum będzie stanowić połączenie przełomowej mocy obliczeniowej, efektywności energetycznej i suwerenności danych, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa danych.
Colosseum, NVIDIA DGX SuperPOD, to najnowsze osiągnięcie w ramach długotrwałej współpracy między firmami Vertiv i NVIDIA. Jest strategicznie zlokalizowany w południowych Włoszech, aby sprostać wymaganiom władz regionalnych, co stanowi znaczący kamień milowy w europejskim krajobrazie sztucznej inteligencji.
„Wykorzystując potencjał najnowocześniejszych rozwiązań NVIDIA w zakresie przyspieszonego przetwarzania danych oraz innowacyjną wiedzę Vertiv w zakresie infrastruktury, Colosseum stanowi dowód transformacyjnego potencjału suwerennej sztucznej inteligencji” – powiedział Uljan Sharka, dyrektor generalny iGenius. „Pokazujemy, w jaki sposób systemy modułowe i infrastruktura dostosowana do oprogramowania umożliwiają nadejście nowej ery sztucznej inteligencji o znaczeniu krytycznym”.
Modułowy design. Zaprojektowane z myślą o wydajności.
Colosseum łączy doświadczenie firmy Vertiv w zakresie zarządzania infrastrukturą, przyspieszone obliczenia NVIDIA oraz projekt NVIDIA Omniverse Blueprint do projektowania i obsługi fabryk opartych na AI. Wdrożenie będzie wykorzystywać platformę infrastruktury architektury referencyjnej 360AI firmy Vertiv do zasilania i chłodzenia centrów danych, zaprojektowaną dla NVIDIA GB200 NVL72, która została opracowana wspólnie z firmą NVIDIA i wprowadzona na rynek pod koniec 2024 roku.
Ten modułowy i skalowalny system pozwala firmie iGenius wdrożyć jeden z najszybszych superkomputerów AI o ogromnej skali oraz jeden z największych, obsługujących suwerenną sztuczną inteligencję.
Vertiv rozszerzył również swoją bibliotekę projektów referencyjnych w centrum AI Hub o wspólnie opracowany projekt zasilania i chłodzenia centrum danych dla NVIDIA GB300 NVL72. Dzięki przewadze jednej generacji procesorów graficznych firma Vertiv umożliwia klientom planowanie infrastruktury przed pojawieniem się nowych układów scalonych, oferując gotowe do wdrożenia projekty, które uwzględniają zwiększoną gęstość mocy w szafach rackowych, oraz powtarzalne szablony dla fabryk AI na dużą skalę.
„Jednostką obliczeniową nie jest już chip, ale system, czyli fabryka sztucznej inteligencji” – powiedział Karsten Winther, prezes Vertiv na region EMEA. „Dzięki współpracy z firmą NVIDIA i wizjonerskim graczem w dziedzinie sztucznej inteligencji, iGenius, udowadniamy wydajność i dojrzałość systemową dostarczania centrum danych jako jednostki obliczeniowej, umożliwiając szybkie wdrożenie infrastruktury zasilania i chłodzenia natywnej dla sztucznej inteligencji jako katalizatora dla sztucznej inteligencji na dużą skalę”.
Symulacja z NVIDIA Omniverse. Dostarczaj szybko.
“AI is reshaping the data center landscape, demanding new levels of scale, efficiency and adaptability for global AI factories,” said Charlie Boyle, vice president of DGX platforms at NVIDIA. „Dzięki fizycznym cyfrowym bliźniakom opartym na technologiach NVIDIA Omniverse oraz modułowej konstrukcji Vertiv dla centrum danych iGenius DGX SuperPOD, Colosseum wyznacza nowy standard w budowie superkomputerów na erę AI”.
Colosseum zostało zaprojektowane jako fizycznie dokładny cyfrowy bliźniak opracowany przy użyciu technologii NVIDIA Omniverse, umożliwiający współpracę w czasie rzeczywistym między firmami Vertiv, iGenius i NVIDIA w celu przyspieszenia podejmowania decyzji na poziomie systemu i skrócenia cyklu od projektu do wdrożenia. Omniverse Blueprint umożliwia symulacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu inżynierowie mogą natychmiast testować i udoskonalać projekty, zamiast czekać na długotrwałe procesy symulacyjne, skracając czas symulacji z miesięcy do godzin. Procesy produkcyjne i integracja fabryczna firmy Vertiv skracają czas wdrożenia nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami centrów danych.
Ten wspólny proces projektowania 3D pozwolił sprawdzić całą infrastrukturę, umożliwiając modelowanie prognoz obciążenia cieplnego, przepływu zasilania i układu 132-kilowatowych szaf chłodzonych cieczą do modułowych systemów zasilania, zanim zbudowano pierwszy moduł.
Zaprojektowane z myślą o inteligencji. Ujednolicone przez oprogramowanie.
Gotowe do zastosowania sztucznej inteligencji prefabrykowane modułowe centrum danych firmy Vertiv zostało zaprojektowane, wyprodukowane, dostarczone, zainstalowane i uruchomione przez Vertiv. Obejmuje ono zasilanie, chłodzenie, zarządzanie, monitorowanie, serwis i konserwację, a moc i wydajność chłodzenia wynoszą początkowo do 132 kW/rack, z możliwością skalowania w zależności od potrzeb przyszłych projektów. Konstrukcja budynku łączy prefabrykowaną białą przestrzeń wewnętrzną z całkowicie modułową szarą przestrzenią zewnętrzną. Takie podejście zapewnia wyjątkową skalowalność i energooszczędność, zmieniając sposób budowania i wdrażania centrów danych.
Colosseum wykorzysta NVIDIA Mission Control do obsługi i koordynacji centrów danych oraz Vertiv™ Unify do uproszczenia i synchronizacji zarządzania budynkami w fabrykach AI. Vertiv Unify zapewnia:
- Koordynację w czasie rzeczywistym w zakresie zasilania, chłodzenia i obliczeń
- Synchronizację cyfrowych bliźniaków w celu optymalizacji w pętli zamkniętej
- Funkcje gotowe do obsługi AI, które wspierają autonomiczne podejmowanie decyzji
Dzięki integracji technologii NVIDIA Omniverse, Vertiv Unify umożliwia aktualizacje w czasie rzeczywistym między systemami fizycznymi a modelami cyfrowymi, co pozwala na konserwację predykcyjną, symulacje „co jeśli” i testowanie scenariuszy przed wystąpieniem ryzyka operacyjnego.
Plan działania dla fabryk AI na całym świecie
Colosseum to coś więcej niż centrum danych. To wzór dla skalowalnych, powtarzalnych i niezależnych fabryk AI. Łącząc gęstość w skali chmury, lokalną kontrolę danych i modułowe wdrażanie, zapowiada kolejną fazę rozwoju sztucznej inteligencji: fazę, w której wnioskowanie musi być bezpieczne, szybkie, zgodne z przepisami i zdywersyfikowane.
Nie jest to projekt jednorazowy — to punkt odniesienia. Firma iGenius wraz z Colosseum tworzy plan, który ma być powielany na całym świecie, a firmy Vertiv i NVIDIA uzgodniły przyszłe wsparcie platformy, w tym systemów DGX GB300 i kolejnych. Przyszłość suwerennej AI nie jest już teorią – jest ona obecnie tworzona.
Więcej informacji można znaleźć na stronach iGenius.ai, nvidia.com lub Vertiv.com.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejsza publikacja zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy o reformie w zakresie prywatnych sporów dotyczących papierów wartościowych z 1995 r., sekcji 27 ustawy o papierach wartościowych i sekcji 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych. Te stwierdzenia są tylko przewidywaniami. Rzeczywiste zdarzenia lub wyniki mogą znacząco różnić się od tych w oświadczeniach dotyczących przyszłości przedstawionych w niniejszym dokumencie. Czytelnicy są odsyłani do dokumentacji składanej przez Vertiv w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym najnowszego sprawozdania rocznego na formularzu 10-K i wszelkich późniejszych raportów kwartalnych na formularzu 10-Q w celu omówienia tych i innych ważnych czynników ryzyka dotyczących Vertiv i jej działalności. Vertiv nie ma obowiązku aktualizowania ani modyfikowania swoich stwierdzeń dotyczących przyszłości, niezależnie od tego, czy wynika to z nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników, i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
O Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) łączy sprzęt, oprogramowanie, analitykę i usługi ciągłe, aby umożliwić swoim klientom nieprzerwane działanie kluczowych aplikacji, ich optymalną wydajność i rozwój wraz z potrzebami biznesowymi. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed dzisiejszymi centrami danych, sieciami komunikacyjnymi oraz obiektami komercyjnymi i przemysłowymi dzięki portfolio rozwiązań i usług w zakresie infrastruktury energetycznej, chłodniczej i IT, które rozciągają się od chmury do brzegu sieci. Vertiv, z siedzibą w Westerville w stanie USA Ohio, prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv znajdziesz na stronie Vertiv.com.
Informacje o iGenius
iGenius to firma specjalizująca się w rozwiązaniach sztucznej inteligencji dla firm działających w branżach podlegających ścisłym regulacjom, w tym w usługach finansowych, administracji rządowej lub przemyśle ciężkim. Obecnie iGenius jest jednym z wiodących graczy na europejskim rynku sztucznej inteligencji, działającym zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych, wspierającym firmy we wdrażaniu bezpiecznej, prywatnej i wydajnej sztucznej inteligencji na dużą skalę. Główny produkt iGenius, Unicorn, oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania dla firm, które chcą w bezpieczny i skuteczny sposób zintegrować sztuczną inteligencję, głównie poprzez dwa autorskie modele dużych języków (LLM). Italia 10B to wielojęzyczny model zoptymalizowany pod kątem branż regulowanych i podwyższonej wydajności obliczeniowej, natomiast Colosseum 355B nadaje się do zastosowań o znaczeniu krytycznym. Oprócz Unicorn, oferta produktów iGenius obejmuje Crystal, agenta AI do analizy decyzji, który analizuje dane biznesowe w języku naturalnym i dokładnie wspiera podejmowanie strategicznych decyzji opartych na wnikliwej analizie.
KONTAKT
Ruder Finn
E Vertiv@RuderFinn.com