The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Elastyczność na gigawatową skalę: Vertiv ogłasza szybko wdrażane, systemowe architektury referencyjne dla projektu NVIDIA Omniverse DSX Blueprint

listopada 12, 2025

Vertiv umacnia swoją wiodącą pozycję w zakresie infrastruktury AI, prezentując nowe architektury referencyjne w gigawatowej skali dla NVIDIA Omniverse DSX Blueprint. Prefebrykowana platforma Vertiv OneCore zapewnia elastyczność wdrożeniową oraz pozwala skrócić czas osiągnięcia pierwszego wyniku (Time to First Token) nawet o 50%.

Warszawa [12 listopada 2025 r.] – Vertiv, światowy lider w dziedzinie infrastruktury krytycznej dla środowisk cyfrowych, wprowadził na rynek referencyjne architektury o gigawatowej skali dla wzorców projektowych NVIDIA Omniverse DSX Blueprint, opracowane z myślą o skróceniu czasu potrzebnego do uzyskania pierwszego tokenu w systemach generatywnej sztucznej inteligencji wdrażanych na dużą skalę (takich jak NVIDIA Vera Rubin). Wraz z uruchomieniem przez firmę NVIDIA centrum badawczego AI Factory w stanie Wirginia, Vertiv umacnia swoją kluczową rolę w rozwoju kolejnej fali innowacji w obszarze sztucznej inteligencji.

Referencyjne architektury Vertiv dla wzorców projektowych NVIDIA Omniverse DSX Blueprint są przykładem podejścia znacznie szerszego niż uniwersalne rozwiązania. Zapewniają wyjątkową elastyczność w zakresie metod implementacji (od tradycyjnych konstrukcji wdrażanych w lokalizacji klienta, przez modele hybrydowe, po w pełni prefabrykowane rozwiązania), przez co umożliwiają dopasowanie do zróżnicowanych wymagań klientów w zakresie szybkości, elastyczności i skalowalności. Aby dodatkowo przyspieszyć proces projektowania, Vertiv oferuje integrację systemów wirtualnych i fizycznych z wykorzystaniem biblioteki zasobów SimReady 3D, co pozwala na tworzenie – jeszcze przed rozpoczęciem budowy – pełnoskalowych symulacji cyfrowych bliźniaków fabryk AI. Dzięki temu inżynierowie mogą testować i optymalizować każdy element infrastruktury w wirtualnym środowisku, minimalizując ryzyko błędów czy awarii.

Prefabrykowana wersja architektury bazuje na wstępnie zweryfikowanej platformie Vertiv OneCore, która traktuje cały obiekt jako jeden, wspólnie zaprojektowany system obejmujący w pełni zintegrowane moc obliczeniową serwerów, zasilanie, chłodzenie i usługi. Platforma Vertiv OneCore oferuje kluczowe korzyści przy wdrożeniach o gigawatowej skali – umożliwia skrócenie czasu ich realizacji nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnymi metodami, a jednocześnie optymalizuje wykorzystanie przestrzeni oraz ogólną wydajność.

Rewolucja przemysłowa napędzana przez sztuczną inteligencję wymaga całkowitego przeprojektowania infrastruktury centrów danych. Współpraca Vertiv z firmą NVIDIA stanowi fundament naszej misji, jaką jest dostarczanie klientom najbardziej zaawansowanych i elastycznych rozwiązań, które pomogą im przejść przez tę transformację – powiedział Scott Armul, wiceprezes wykonawczy ds. globalnego portfolio oraz jednostek biznesowych w Vertiv. – Referencyjna architektura Vertiv dla NVIDIA Omniverse DSX to coś więcej niż projekt – to kompleksowe podejście, które przyspiesza wdrażanie sztucznej inteligencji na skalę dotąd niewyobrażalną. Dzięki naszym zintegrowanym rozwiązaniom typu grid-to-chip oraz elastycznym modelom wdrożeniowym, takim jak platforma Vertiv OneCore, w połączeniu z potencjałem cyfrowych bliźniaków dostępnych w bibliotekach NVIDIA Omniverse, już dziś umożliwiamy powstawanie fabryk przyszłości.

Architektury referencyjne Vertiv charakteryzują się kilkoma kluczowymi innowacjami:

  • Zoptymalizowane topologie zasilania – innowacyjny układ zasilania grid-to-chip firmy Vertiv został opracowany z myślą o udoskonaleniu projektu NVIDIA Omniverse DSX Blueprint, co umożliwiło stworzenie bardziej wydajnego i zajmującego mniej przestrzeni systemu. Takie podejście zapewnia odporność i skalowalność niezbędną dla obejmujących wiele generacji platform sztucznej inteligencji.
  • Zaawansowane rozwiązania chłodzenia cieczą – architektura integruje wiodące w branży techniki chłodzenia cieczą firmy Vertiv, zaprojektowane do obsługi ekstremalnych wymagań termicznych związanych z systemami przyspieszonych obliczeń. To zaawansowane rozwiązanie klimatyzacyjne, połączone z całościowym łańcuchem odzysku ciepła, udostępnia precyzyjnie dopasowaną konstrukcję zapewniającą wysoką wydajność dla obecnych i przyszłych generacji układów obliczeniowych.
  • Elastyczność wdrożenia – mając świadomość, że każde wdrożenie środowiska sztucznej inteligencji jest unikalne, referencyjna architektura Vertiv jako pierwsza oferuje zweryfikowany projekt dla tradycyjnych konstrukcji wdrażanych w lokalizacji klienta, a także hybrydowych oraz prefabrykowanych. Taka elastyczność pozwala skrócić czas uzyskania pierwszego tokenu nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnymi metodami budowy, dając przedsiębiorstwom możliwość wyboru optymalnej ścieżki realizacji ich celów.

Infrastruktura sztucznej inteligencji o wysokiej wydajności będzie miała kluczowe znaczenie dla nadchodzącej rewolucji przemysłowej, a jej budowa wymaga solidnego ekosystemu partnerów – powiedział Dion Harris, starszy dyrektor ds. infrastruktury HPC, chmurowych oraz rozwiązań AI w firmie NVIDIA. – NVIDIA i Vertiv współpracują nad tworzeniem elastycznych, przystosowanych do szybkiego wdrażania architektur referencyjnych, które zapewniają fundament w postaci zasilania i chłodzenia, niezbędny do skalowania fabryk AI nowej generacji o gigawatowej skali.

Ten kompleksowy zestaw architektur jest wspierany przez najbardziej kompletną ofertę rozwiązań w zakresie zasilania i chłodzenia oraz uzupełniony przez globalną sieć serwisową obejmującą ponad 4 tys. inżynierów terenowych, stanowiąc podstawę do szybkiego wdrażania i obsługi energooszczędnych, wysoce dostępnych i skalowalnych fabryk AI. Vertiv aktywnie uczestniczy w fazach projektowania kilku dużych projektów fabryk sztucznej inteligencji, wykorzystujących prefabrykowaną architekturę Vertiv OneCore o takiej skalowalności, aby sprostać wymaganiom o mocy rzędu gigawatów.

Więcej informacji o portfolio skalowalnych, gotowych na przyszłość rozwiązań zasilania i chłodzenia firmy Vertiv dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Natalia Śliwka
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.: +48 535 808 990
Email: natalia.sliwka(at)sarota.pl

Artur Szeremeta 
senior public relations manager 
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52 
Kom.+48 794 590 018 
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja