Vertiv™ PowerUPS 200 to dostępna już w regionie EMEA rodzina bogatych funkcjonalnie zasilaczy awaryjnych (UPS), która zapewnia podłączonym urządzeniom zwiększony poziom ochrony przed utratą zasilania i niestabilnością napięcia
Londyn, Wielka Brytania [3 lutego 2026 r.] – Vertiv, globalny lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej, zaprezentował nową generację kompaktowych zasilaczy awaryjnych dla gospodarstw domowych i biur. UPS-y z rodziny Vertiv™ PowerUPS 200, dostępne w modelach o mocy od 600 do 2200 VA, łączące nowoczesne wzornictwo z większą funkcjonalnością, przeznaczone są do zabezpieczania stacji roboczych, systemów sprzedażowych POS, konsol do gier, urządzeń inteligentnych oraz domowych systemów rozrywki. Zasilacze z nowej rodziny, dostępne już w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA), rozszerzają ofertę jednofazowych UPS-ów Vertiv dla środowisk domowych, biurowych i handlu detalicznego.
– Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na cyfrowe usługi użytkownicy coraz częściej poszukują niezawodnych rozwiązań zasilających, które nie wymagają skomplikowanej obsługi – powiedział Giuseppe Leto, starszy dyrektor ds. systemów IT w Vertiv w regionie EMEA. – Rodzina zasilaczy Vertiv™ PowerUPS 200 łączy solidne doświadczenie inżynierskie z intuicyjną w obsłudze konstrukcją, dopasowaną do nowoczesnych przestrzeni, w których ludzie żyją i pracują.
Zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze i niezawodnej codziennej pracy zasilacze z serii Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive (230 V) oraz Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive (230 V) zapewniają praktyczne funkcje, które sprawiają, że ochrona zasilania staje się prostsza i bardziej intuicyjna. Ich konstrukcja umożliwia wymianę akumulatorów przez użytkownika, co pozwala bezpiecznie wydłużyć okres eksploatacji UPS-a. W urządzeniach z serii Essential znajduje się intuicyjny interfejs z diodami LED wskazującymi przewidywany czas pracy na baterii, natomiast w modelach Standard zainstalowany jest kolorowy wyświetlacz LCD prezentujący w przejrzysty sposób aktualny stan systemu.
Modele o mocy 1000 VA i większej wyposażone są w porty ładowania USB typu A i C, zapewniające wygodne zasilanie dla urządzeń mobilnych. W nowym projekcie UPS-ów zapewniono także specjalny przycisk wyciszający aktywny sygnał alarmowy oraz sprawdzone już we wcześniejszych modelach funkcje, takie jak mechanizm automatycznego regulowania napięcia (AVR) dla zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej. Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna zasilaczy zapewnia stabilne parametry pracy w szerokim zakresie napięcia wejściowego. Urządzenia sprzedawane są w opakowaniach nadających się do recyklingu.
Na rodzinę zasilaczy Vertiv™ PowerUPS 200 składają się modele z maksymalnie ośmioma gniazdami wyjściowymi IEC lub Schuko (w zależności od konfiguracji). Ich kompaktowe wymiary sprawiają, że świetnie sprawdzają się w nowoczesnych miejscach pracy, a dwuletnia (seria Essential) i trzyletnia gwarancja (seria Standard), obejmująca również akumulatory, dają użytkownikom dodatkowe poczucie pewności.
Zasilacze Vertiv™ PowerUPS 200 stanowią odświeżenie oferty jednofazowych UPS-ów Vertiv dla komputerów stacjonarnych, które zapewniają niezawodną i wydajną ochronę zasilania w domu, biurze oraz w małych środowiskach IT. W połączeniu z wyposażonymi w kartę sieciową modelami, takimi jak Vertiv™ Edge Line-Interactive UPS oraz Vertiv™ Liebert GXT5 UPS, tworzą one część kompleksowego ekosystemu Vertiv do zarządzania energią, wspierającego przygotowaną na wyzwania przyszłości cyfrową działalność.
Więcej informacji na temat rodziny urządzeń Vertiv™ PowerUPS 200 dostępnych jest na stronie Vertiv.com.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy:
Jakub Garbol
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom. +48 570 808 198
Email: jakub.garbol@sarota.pl
Artur Szeremeta
senior public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom. +48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl