Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv rozszerza w regionie EMEA ofertę systemów chłodzenia o nowy naścienny klimatyzator dla infrastruktury brzegowej oraz małych serwerowni

marca 31, 2026

Vertiv™ CoolPhase Wall, zaprojektowany do całodobowej pracy w środowiskach o krytycznym znaczeniu, zapewnia nawet o 60% większy przepływ powietrza niż klimatyzacja komfortu

Londyn, Wielka Brytania [31 marca 2026 r.] – Vertiv, globalny lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej, wprowadził na rynek kompaktowy, naścienny klimatyzator Vertiv™ CoolPhase Wall, przeznaczony dla niewielkich serwerowni oraz środowisk infrastruktury brzegowej. Urządzenie skutecznie odprowadza ciepło generowane przez sprzęt IT i umożliwia jego nieprzerwaną pracę, nie zajmując przy tym powierzchni na podłodze. Vertiv™ CoolPhase Wall jest już dostępny w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

Wraz ze wzrostem znaczenia przetwarzania rozproszonego dla działalności firm, kompaktowe środowiska IT wymagają wysokiej jakości kontroli klimatyzacyjnej, dostosowanej do wrażliwych systemów elektronicznych. W praktyce jednak wiele z nich nadal korzysta z systemów klimatyzacji przeznaczonych dla ludzi, które nie uwzględniają wysokiego stosunku ciepła jawnego (SHR) ani zwiększonych wymagań dotyczących przepływu powietrza charakterystycznych dla sprzętu IT. Zaprojektowane specjalnie do takich zastosowań rozwiązanie Vertiv™ CoolPhase Wall wypełnia tę lukę, zapewniając wysoki poziom SHR oraz zintegrowane funkcje monitoringu i sterowania, które chronią urządzenia i umożliwiają ich całodobową ciągłą pracę.

W klimatyzatorze Vertiv™ CoolPhase Wall, zaprojektowanym z myślą o elastyczności instalacji, zastosowano układ typu split z wewnętrzną jednostką montowaną na ścianie. System zapewnia nawet o 60% większy przepływ powietrza niż standardowe klimatyzatory komfortu oraz wykorzystuje sprężarki i wentylatory o zmiennej prędkości, które dostosowują pracę do aktualnego obciążenia cieplnego. Pozwala to zwiększyć efektywność energetyczną oraz ograniczyć koszty eksploatacyjne.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane do obsługi obciążeń cieplnych do 11 kW i zapewnia niezawodną pracę w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych – od -35 do 48℃. System wyposażono w układ sterowania Vertiv™ Liebert® iCOM™, umożliwiający lokalne konfigurowanie i nadzór nad kluczowymi parametrami pracy. Dodatkowo, wbudowane funkcje komunikacji zdalnej zapewniają wgląd w stan systemu w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o alarmach za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu webowego.

Vertiv™ CoolPhase Wall wykorzystuje czynnik chłodniczy R-32, który charakteryzuje się niskim współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP), ograniczając wpływ na środowisko przy zachowaniu wysokiej wydajności klimatyzacyjnej. Rozwiązanie to wyprzedza zmieniające się regulacje, w tym przepisy Unii Europejskiej dotyczące F-gazów, które ograniczają stosowanie czynników o wysokim GWP. Podczas gdy wiele klimatyzatorów komfortu wciąż jest w trakcie przechodzenia na czynniki o niższym GWP, Vertiv wdraża te standardy w rozwiązaniach dla IT, dając przedsiębiorstwom gwarancję zgodności z przyszłymi wymaganiami środowiskowymi.

Wraz z rozwojem infrastruktury IT w miejscach, które pierwotnie nie były projektowane z myślą o instalacji rozwiązań elektronicznych wysokiej gęstości, rośnie zapotrzebowanie na elastyczne i energooszczędne systemy chłodzenia – powiedział Sam Bainborough, wiceprezes odpowiedzialny za rozwiązania termiczne Vertiv w regionie EMEA. – Vertiv™ CoolPhase Wall został zaprojektowany tak, aby wspierać ciągłość działania i umożliwiać klientom utrzymanie stabilnych oraz efektywnych warunków termicznych w małych serwerowniach i lokalizacjach brzegowych przez cały rok.

Vertiv™ CoolPhase Wall rozszerza kompleksowe portfolio rozwiązań klimatyzacyjnych firmy Vertiv, obejmujące systemy precyzyjnego chłodzenia dla infrastruktury brzegowej, centrów danych klasy enterprise oraz środowisk AI wysokiej gęstości. Składają się na nie między innymi urządzenia do instalacji w pomieszczeniach, systemy chłodzenia cieczą procesorów (direct-to-chip) oraz wymienniki ciepła montowane w drzwiach szaf.

Więcej informacji o Vertiv™ CoolPhase Wall oraz kompleksowej ofercie rozwiązań zasilania i chłodzenia Vertiv dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Jakub Garbol 
Junior public relations specialist 
SAROTA PR – agencja public relations 
Tel: +48 12 349 03 52 
Kom. +48 570 808 198 
Email:jakub.garbol@sarota.pl


Artur Szeremeta 
Senior public relations manager 
SAROTA PR – agencja public relations 
Tel: +48 12 349 03 52 
Kom. +48 794 590 018 
Email:artur.szeremeta@sarota.pl

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja