The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv rozszerza portfolio rozwiązań do zarządzania środowiskami IT o nowy przełącznik KVM, umożliwiający bezpieczny, zdalny dostęp w korporacyjnych i brzegowych centrach danych

lutego 20, 2026

Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™ 2 zapewnia bezpieczeństwo klasy korporacyjnej, skalowalność konfiguracji oraz płynny zdalny dostęp do narzędzi do zarządzania infrastrukturą IT

COLUMBUS, Ohio [19 lutego 2026 r.] – Vertiv, globalny lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej, zaprezentował przełącznik KVM nowej generacji Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™ 2. Jest on przeznaczony do bezpiecznego, scentralizowanego zarządzania urządzeniami IT w korporacyjnych centrach danych, rozproszonych lokalizacjach brzegowych oraz oddziałach firm. Został zaprojektowany tak, aby pomóc operatorom uprościć codzienne działania, szybko reagować na problemy oraz utrzymywać dostępność systemów. Umożliwia również zdalne diagnozowanie systemów IT, konfigurowanie ich i przywracanie do pracy, jednocześnie chroniąc je przed instalacją niezweryfikowanego oprogramowania sprzętowego (firmware) oraz potencjalnie szkodliwych aplikacji.

Wraz z rozproszeniem zadań obliczeniowych na wiele lokalizacji przedsiębiorstw rośnie również złożoność zarządzania infrastrukturą – powiedział Ramesh Menon, wiceprezes ds. rozwiązań dla systemów IT w firmie Vertiv. – Vertiv Avocent MergePoint Unity 2 zapewnia scentralizowany punkt kontroli z mechanizmami zabezpieczeń klasy korporacyjnej, dzięki czemu zespoły IT zachowują pełną widzialność infrastruktury i mogą szybko reagować bez względu na to, gdzie ona się znajduje.

Nowy przełącznik KVM spełnia wymogi standardu kryptograficznego FIPS 140-3, przez co umożliwia bezpieczne szyfrowanie w środowiskach rządowych i korporacyjnych. Zapewnia także zaawansowaną ochronę dzięki uwierzytelnianiu z wykorzystaniem kart inteligentnych (smart card) oraz kart Common Access Card (CAC) oraz szczegółowej kontroli uprawnień użytkowników, dając zespołom IT skonsolidowany wgląd w infrastrukturę bez konieczności korzystania z wielu narzędzi lub wizyt w terenie.

Dzięki wbudowanej w przełącznik funkcji Virtual Media użytkownicy mogą zdalnie montować nośniki wykorzystywane do instalowania oprogramowania i jego aktualizowania, co przyspiesza cały proces oraz ogranicza przestoje. Platforma umożliwia również zdalny dostęp do interfejsu oprogramowania układowego UEFI i BIOS w celu dokonywania zmian konfiguracyjnych oraz rozwiązywania problemów sprzętowych. Zarówno użytkownicy lokalni, jak i zdalni, mają do dyspozycji intuicyjny interfejs przeglądarkowy, natomiast lokalna obsługa skrótów klawiaturowych umożliwia szybkie nawigowanie oraz wykonywanie zadań. Przyczynia się to do zwiększenia wydajności administratorów i uproszczenia obsługi środowisk IT.

Vertiv-Avocent-MergePoint-Unity-2_preview_image_800x450.png

Przełącznik KVM ma kompaktową konstrukcję – w połączeniu z konsolą Vertiv™ Avocent® Local Rack Access (LRA) mieści się w jednej jednostce w szafie rack, co umożliwia zoptymalizowanie cennej przestrzeni. Można nim zarządzać za pomocą wbudowanego interfejsu przeglądarkowego w przypadku indywidualnych wdrożeń lub zintegrować go z platformą zarządzania Vertiv™ Avocent® MP1000, dostępną w ramach rozwiązania Vertiv™ Avocent® DSView™, do scentralizowanej kontroli w całym przedsiębiorstwie.

Więcej informacji o przełączniku Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™ 2, ofercie rozwiązań Vertiv do zarządzania środowiskami IT oraz kompleksowych systemach Vertiv w zakresie zasilania i chłodzenia, dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Jakub Garbol
junior public relations specialist 
SAROTA PR – agencja public relations 
Tel.: +48 12 349 03 52 
Kom. +48 570 808 198 
Emailjakub.garbol@sarota.pl 

Artur Szeremeta
senior public relations manager 
SAROTA PR – agencja public relations 
Tel.: +48 12 349 03 52 
Kom. +48 794 590 018 
Emailartur.szeremeta@sarota.pl  

Powiązane artykuły

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja