System chłodzenia Vertiv CoolPhase Perimeter PAM o niskim współczynniku GWP obejmuje modele Vertiv EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer, zapewniające zgodność z unijnym rozporządzeniem w sprawie fluorowanych gazów, wyższy poziom bezpieczeństwa oraz brak ryzyka palności
Warszawa [22 stycznia 2026] – Vertiv, globalny lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej, rozszerza gamę klimatyzatorów precyzyjnych chłodzonych powietrzem Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM o urządzenia o nowej klasie wydajności oraz skraplacze Vertiv™ CoolPhase Condenser. Rozwiązania te są już dostępne w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Łączą w sobie wysoką efektywność energetyczną, odpowiedzialność środowiskową i odporność operacyjną, zapewniając poprawę zarówno współczynnika efektywności wykorzystania energii (PUE), jak i całkowitego kosztu użytkowania (TCO) oraz pomagając wydłużyć cykl życia systemu.
Zaprojektowane z myślą o kolejnej generacji centrów danych rozwiązanie Vertiv CoolPhase Perimeter PAM zostało wyposażone w wysoce energooszczędny układ Vertiv EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer (PRE), w pełni zintegrowany z systemem Vertiv CoolPhase Condenser. Ta przełomowa technologia ma na celu zmniejszenie zużycia energii dzięki wyższemu udziałowi chłodzenia swobodnego oraz poprawę niezawodności całego układu. Wykorzystuje obieg czynnika chłodniczego z pompowaniem, który pracuje przy ułamku mocy wymaganej przez tradycyjne sprężarki, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić miejsce. Seria Vertiv CoolPhase Perimeter PAM wykorzystuje czynnik chłodniczy R-513A, charakteryzujący się o 70% niższym (w porównaniu z R‑410A) potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) oraz brakiem właściwości palnych i niską toksycznością. Dzięki temu rozwiązanie jest w pełni zgodne z rozporządzeniem UE w sprawie fluorowanych gazów 2024/573 i stanowi idealne rozwiązanie dla operatorów, którzy chcą ograniczyć emisję dwutlenku węgla, nie rezygnując przy tym z wydajności chłodzenia.
– Dzięki najnowszemu rozszerzeniu rodziny Vertiv CoolPhase Perimeter PAM zwiększamy elastyczność naszej oferty systemów chłodzenia bezpośredniego odparowania (DX), a jednocześnie odpowiadamy na dwa kluczowe wyzwania, przed którymi stoją obecnie operatorzy centrów danych, dotyczące wymogów środowiskowych oraz efektywności operacyjnej – powiedział Sam Bainborough, wiceprezes ds. systemów w regionie EMEA w firmie Vertiv. – Nowe modele chłodzone powietrzem zwiększają możliwości wykorzystania chłodzenia swobodnego, co pozwala obniżyć PUE oraz potwierdza nasze zaangażowanie w dostarczanie rozwiązań energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska, które nie idą na kompromis w zakresie wydajności.
Rodzina Vertiv CoolPhase Perimeter PAM została zaprojektowana z wykorzystaniem takich rozwiązań, jak sprężarki o zmiennej prędkości, stopniowana chłodnica oraz innowacyjna, opatentowana technologia filtracji, a także z myślą o płynnej integracji ze skraplaczami Vertiv CoolPhase za pośrednictwem systemu sterowania Vertiv Liebert iCOM. Jest to element całościowej strategii, w ramach której wszystkie komponenty traktowane są jako części jednego spójnego systemu, co umożliwia inteligentną optymalizację wydajności, efektywności i elastyczności.
Urządzenia Vertiv CoolPhase Perimeter PAM są częścią portfolio produktów klimatyzacyjnych firmy Vertiv i są wspierane przez globalny dział serwisowy Vertiv, który zapewnia kompleksowe wsparcie w całym cyklu życia sprzętu – od etapu projektowania i uruchomienia, aż po dalszą optymalizację, umożliwiając utrzymanie ciągłej niezawodności dzięki profesjonalnemu wdrożeniu i proaktywnej konserwacji.
Więcej informacji o szerokim portfolio rozwiązań i usług firmy Vertiv w obszarze systemów chłodzenia, zasilania, zarządzania infrastrukturą IT oraz zintegrowanych rozwiązań i usług, dostępnych jest na stronie Vertiv.com.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com. .
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Jakub Garbol
Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom. +48 570 808 198
Email: jakub.garbol(at)sarota.pl
Artur Szeremeta
Senior Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom. +48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl