The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv upraszcza budowę fabryk AI – wspólnie z NVIDIA wprowadza do rozwiązania Vera Rubin DSX możliwość symulowania gotowych, skalowalnych bloków infrastruktury

marca 19, 2026

Cyfrowe modele rozwiązań zasilania i chłodzenia, przystosowane do wykorzystania w projektach symulacyjnych, przyczynią się do przyspieszenia procesów wdrożeń oraz ograniczenia związanych z nimi czynników ryzyka

COLUMBUS, Ohio [19 marca 2026 r.] - Vertiv, globalny lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej, rozszerzył współpracę z firmą NVIDIA przy projektowaniu infrastruktury dla fabryk AI nowej generacji. Vertiv będzie uczestniczył w rozwoju architektury referencyjnej NVIDIA Vera Rubin DSX oraz projektu NVIDIA Omniverse DSX Blueprint.

Wraz ze wzrostem skali i złożoności fabryk AI operatorzy muszą wdrażać infrastrukturę IT szybciej, efektywniej i w sposób zapewniający zmniejszenie ryzyka. Vertiv proponuje nowe podejście, które upraszcza projektowanie i pozwala lepiej przygotować inwestycję jeszcze przed rozpoczęciem jej budowy. Kluczowym elementem jest wykorzystanie modeli infrastruktury, które można wcześniej zasymulować i zweryfikować. Vertiv dzięki współpracy z NVIDIA dostarcza zasoby z zakresu zasilania i chłodzenia w formie cyfrowej, gotowe do symulacji (DSX SimReady), wraz ze zweryfikowanymi interfejsami oraz powtarzalnymi elementami infrastruktury, zaprojektowanymi tak, aby pomóc klientom szybciej wdrażać fabryki AI oraz zwiększyć pewność operacyjną ich działania.

Podejście Vertiv bazuje na tzw. konwergentnej fizycznej infrastrukturze, czyli projektowaniu całego systemu jako jednej spójnej całości, obejmującej zasilanie, chłodzenie, sterowanie i usługi. Zamiast łączyć wiele niezależnych komponentów, rozwiązanie powstaje jako zintegrowany system zoptymalizowany pod kątem wydajności i niezawodności. Fundamentem tej koncepcji jest pięć elementów: powtarzalne moduły, jasno zdefiniowane interfejsy, koordynacja działania całego systemu, zapewnienie ciągłości między wykorzystywanym w symulacjach modelem cyfrowym a rzeczywistą infrastrukturą oraz wsparcie w całym cyklu życia. W praktyce przekłada się to na uproszczenie projektowania, lepszą współpracę między zespołami oraz większą przewidywalność na każdym etapie inwestycji.

W centrum tego podejścia znajduje się wirtualna skalowalna architektura blokowa, bazująca na ustandaryzowanych modułowych blokach infrastrukturalnych Vertiv™ OneCore o mocy 12,5 MW, które można łączyć, konfigurować i rozbudowywać, aby obsługiwać wdrożenia od mniejszych klastrów AI po fabryki AI o gigawatowej skali. Dzięki ustanowieniu powtarzalnych projektów blokowych z wykorzystaniem zweryfikowanych interfejsów, Vertiv dąży do uproszczenia skalowania przy jednoczesnej poprawie spójności wdrożeń, koordynacji systemowej oraz wydajności operacyjnej.

Fabryki AI wymuszają fundamentalną zmianę w sposobie projektowania, walidacji i wdrażania infrastruktury cyfrowej – powiedział Scott Armul, dyrektor ds. produktów i technologii w Vertiv. – Rolą Vertiv jest przekształcenie złożonej infrastruktury AI z zestawu odrębnych produktów w konwergentne, fizyczne systemy, które mogą być poddane symulacji. Współpracując z NVIDIA, pomagamy klientom szybciej przechodzić od projektu do wdrożenia. Łącząc nasze portfolio rozwiązań zasilania i chłodzenia ze zweryfikowanymi interfejsami oraz modelami cyfrowymi, możemy przyspieszyć rozwój, zwiększyć przewidywalność operacyjną oraz poprawić efektywność wyrażoną jako wydajność na wat.

Współpraca Vertiv i NVIDIA zakłada wykorzystanie symulacji w czasie rzeczywistym oraz modelowania całych systemów jeszcze przed rozpoczęciem budowy fabryk AI. Ma to pomóc klientom w różnych obszarach:

  • uproszczenie wdrożeń oraz ograniczenie ryzyka związanego z procesem integracji w środowisku produkcyjnym,
  • szybsze osiągnięcie gotowości operacyjnej,
  • poprawa koordynacji parametrów w kwestiach zasilania, chłodzenia i sterowania,
  • zoptymalizowanie wydajności – od przyłącza energetycznego po chłodzenie układów scalonych oraz ponowne wykorzystanie ciepła.

Wkład Vertiv bazuje na zdolności do integracji w spójną konwergentną infrastrukturę fizyczną jednego z najbardziej kompleksowych w branży portfeli rozwiązań obejmujących zasilanie krytyczne, zarządzanie klimatyzacją, zintegrowane systemy sterowania oraz usługi w całym cyklu życia. W odróżnieniu od konwencjonalnego podejścia modułowego lub prefabrykowanego, którego główną zaletą jest skrócenie harmonogramu wdrożenia, konwergentna infrastruktura fizyczna zapewnia zarówno dużą szybkość wdrożenia, jak i wiele innych korzyści na poziomie całego systemu. Dzięki standaryzacji interfejsów oraz tworzeniu powtarzalnych bloków, Vertiv ułatwi realizację bardziej skalowalnych wdrożeń fabryk AI przy jednoczesnej poprawie ich wydajności, efektywności i niezawodności.

Przy tak dynamicznym wzroście zapotrzebowania fabryk AI na moc i gęstość obliczeniową, przedsiębiorstwa potrzebują zintegrowanego podejścia do infrastruktury fizycznej, które łączy zasilanie, chłodzenie i tworzenie symulowanych cyfrowych bliźniaków – powiedział Vladimir Troy, wiceprezes ds. infrastruktury AI w NVIDIA. – Dzięki stworzeniu przez Vertiv gotowych do wykorzystania w projektach symulacyjnych modeli infrastruktury zawierających bloki konstrukcyjne i zweryfikowane interfejsy, a następnie ich integracji z rozwiązaniem NVIDIA Vera Rubin DSX, możliwe jest przyspieszenie przejścia od fazy projektowej do pełnej gotowości operacyjnej.

Efektem tej współpracy jest rozwiązanie Vertiv OneCore Rubin DSX – projekt bazujący na konwergentnej infrastrukturze fizycznej, który Vertiv zamierza dalej rozwijać z myślą o kolejnych generacjach systemów obliczeniowych. Narzędzie to ma wspierać twórców fabryk AI poprzez możliwość korzystania ze sparametryzowanych modeli infrastruktury oraz gotowych do wdrożenia bloków obejmujące zasilanie, chłodzenie, systemy sterowania oraz usługi w całym cyklu życia.

Vertiv oczekuje, że rozwiązania te znajdą zastosowanie w hiperskalowalnych centrach danych, obiektach kolokacyjnych, przedsiębiorstwach oraz nowych środowiskach wdrożeń AI.

Więcej informacji o rozwiązaniach Vertiv dla infrastruktury AI dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Jakub Garbol 
Junior public relations specialist 
SAROTA PR – agencja public relations 
Tel: +48 12 349 03 52 
Kom. +48 570 808 198 
Email:jakub.garbol@sarota.pl


Artur Szeremeta 
Senior public relations manager 
SAROTA PR – agencja public relations 
Tel: +48 12 349 03 52 
Kom. +48 794 590 018 
Email:artur.szeremeta@sarota.pl

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja