Konfiguracja podwójnego układu szynoprzewodu Vertiv™ PowerBar Track zapewnia elastyczną dystrybucję zasilania nad rzędami szaf w nowoczesnych środowiskach obliczeniowych.
Columbus, Ohio [4 marca 2026 r.] – Vertiv, globalny lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej, rozbudował rodzinę szynoprzewodów Vertiv™ PowerBar Track o kompaktową konstrukcję w podwójnym układzie (double stack). Nowe rozwiązanie umożliwia zwiększenie gęstości mocy przy jednoczesnej optymalizacji dostępnej przestrzeni centrum danych, w której zainstalowany jest sprzęt IT. System został zaprojektowany z myślą o kolokacyjnych i hiperskalowalnych centrach danych, w których w dynamiczny sposób rośnie skala obciążeń związanych z obsługą środowisk sztucznej inteligencji.
Nowe szynoprzewody zapewniają wysoką przepustowość prądową dzięki zastosowaniu modułowej architektury, która ułatwia rozbudowę infrastruktury, przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej oraz uproszczenia wdrożeń. Rozwiązanie dostępne jest w wariantach z przewodami miedzianymi lub aluminiowymi. Spełnia też wymagające międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności – do 2000 A zgodnie z normą UL 857 oraz do 2500 A zgodnie z IEC 61439-6.
Vertiv PowerBar Track zapewnia bezpieczne, ciągle dostępne zasilanie oraz możliwość wprowadzania zmian konfiguracyjnych bez przerywania pracy systemu. Otwarta konstrukcja toru pozwala instalować lub zmieniać pozycję modułów przyłączeniowych (tap-off box) w dowolnym miejscu wzdłuż szynoprzewodu przy zachowaniu ciągłości zasilania. Każdy punkt przyłączeniowy wyposażony jest w mechaniczne i elektryczne blokady zwiększające bezpieczeństwo obsługi, a opcjonalne układy pomiarowe zapewniają bieżący monitoring zużycia energii, wspierając planowanie wykorzystania mocy i zarządzanie energią. Konfiguracja podwójnego układu zwiększa przepustowość systemu oraz liczbę możliwych przyłączy na jeden moduł przyłączeniowy i umożliwia rozbudowę w pionie, co jest istotne w środowiskach o wysokiej gęstości mocy.
– System dystrybucji zasilania musi nadążać za skalą i gęstością nowoczesnych środowisk AI oraz HPC
– powiedział Kyle Keeper, starszy wiceprezes jednostki biznesowej odpowiedzialnej za rozwiązania zasilania w Vertiv. – W warunkach rosnącego zapotrzebowania na moc, ograniczonej przestrzeni oraz szybko zmieniających się wymagań infrastrukturalnych, klienci potrzebują elastycznych rozwiązań. Zapewniana przez Vertiv PowerBar Track konfiguracja podwójnego układu umożliwia kompaktową, a jednocześnie skalowalną rozbudowę, wprowadzanie zmian bez przestojów oraz zapewnia niezawodność wymaganą w centrach danych o krytycznym znaczeniu.
System szynoprzewodów jest w pełni kompatybilny z pozostałymi elementami infrastruktury zasilającej Vertiv, w tym z rozdzielnicami Vertiv™ PowerBoard, systemami zasilania gwarantowanego (UPS) oraz szafami rack, tworząc spójne środowisko dla zastosowań o wysokiej gęstości mocy. Dzięki globalnej sieci produkcyjnej i serwisowej Vertiv rozwiązanie może być konfigurowane w sposób ułatwiający utrzymanie, ograniczający przestoje serwisowe oraz przyspieszający wdrożenia w szybko rozwijających się centrach danych. Vertiv PowerBar Track stanowi również element ekosystemu Vertiv™ 360AI, który łączy mechanizmy dystrybucji prądu, zabezpieczeń i zarządzania energią dla infrastruktury przystosowanej do obsługi środowisk sztucznej inteligencji.
Rozwiązanie Vertiv PowerBar Track może być zintegrowane także ze skalowalną, prefabrykowaną infrastrukturą centrów danych Vertiv™ OneCore oraz z modułowym, montowanym nad szafami systemem infrastruktury IT Vertiv™ SmartRun, umożliwiając spójne podejście do projektowania modułowych i skalowalnych centrów danych.
Więcej informacji na temat Vertiv PowerBar Track oraz kompleksowych rozwiązań Vertiv w zakresie zasilania i zarządzania temperaturą dostępnych jest na stronie Vertiv.com.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Jakub Garbol
Junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel: +48 12 349 03 52
Kom. +48 570 808 198
Email: jakub.garbol@sarota.pl
Artur Szeremeta
Senior public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel: +48 12 349 03 52
Kom. +48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl