Perspektywiczna współpraca łączy akademicką doskonałość z przemysłowym doświadczeniem, aby wspierać innowacje w obszarze krytycznej infrastruktury cyfrowej
Bolonia, Włochy [9 lutego 2026 r.] – Vertiv, globalny lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej, podpisał ramową umowę o współpracy z Uniwersytetem Bolońskim – jedną z najbardziej prestiżowych instytucji akademickich w Europie oraz najstarszym uniwersytetem świata zachodniego, założonym w 1088 roku. Pięcioletnia umowa ustanawia szeroką współpracę skoncentrowaną na rozwoju wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji oraz wpływie na rozwój regionu.

Giovanni Molari, rektor Uniwersytetu Bolońskiego (po lewej), oraz Giovanni Zanei, wiceprezes ds. systemów wysokiej mocy w Vertiv (po prawej).
– Dla Vertiv współpraca z Uniwersytetem Bolońskim to strategiczny krok, który pozwala połączyć zaawansowane badania, innowacje techniczne oraz rozwój talentów – mówi Giovanni Zanei, wiceprezes ds. systemów wysokiej mocy w Vertiv. – Połączenie naszych sił z uczelnią oznacza wkład nie tylko w rozwój regionalny, ale także daje potencjał do wypracowania wiedzy oraz tworzenia rozwiązań, które będą miały wpływ na projekty i infrastrukturę cyfrową na całym świecie.
– To porozumienie stanowi modelową formę owocnej współpracy między uczelnią a biznesem, zdolnej do tworzenia wspólnej wartości, konkretnych możliwości dla studentów i badaczy oraz nowych kierunków zrównoważonego rozwoju – podkreśla Giovanni Molari, rektor Uniwersytetu Bolońskiego.
Wśród kluczowych inicjatyw będących efektem rozpoczętej współpracy będą projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne finansowane na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, doradztwo techniczno-naukowe, stypendia, granty badawcze, programy doktoranckie, a także tworzenie wspólnych laboratoriów i infrastruktury badawczej. Efekty tych działań będą promowane i upowszechniane poprzez seminaria, wydarzenia oraz fora poświęcone najnowszym zagadnieniom.
W obszarze edukacji wykwalifikowani eksperci Vertiv będą angażować się w kreowanie programów kształcenia – od studiów licencjackich po doktoranckie. Będą tworzyli również specjalistyczne kursy szkoleniowe, szkoły letnie i zimowe oraz programy interdyscyplinarne. Współpraca obejmie także inicjatywy podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników Vertiv, z możliwością utworzenia specjalistycznego Ośrodka Szkolenia Zaawansowanego. Studenci i absolwenci skorzystają z praktyk wpisanych w program studiów, imprez rekrutacyjnych oraz możliwości w skali międzynarodowej, w ramach globalnej sieci Vertiv.
Porozumienie obejmuje również transfer technologii, w tym współpracę przy patentach, tworzenie uniwersyteckich start-upów i spin-offów, a także warsztaty, konkursy i inicjatywy z zakresu otwartych innowacji. Szczególny nacisk – za sprawą realizacji projektów przynoszących korzyści regionowi i jego mieszkańcom – położono na zaangażowanie publiczne, zrównoważony rozwój oraz innowacje społeczne.
Więcej informacji o możliwości zatrudnienia oraz wprowadzanych przez Vertiv innowacjach dostępnych jest na stronie Vertiv.com/careers.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób
Kontakt prasowy
Jakub Garbol
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom. +48 570 808 198
Email: jakub.garbol@sarota.pl
Artur Szeremeta
senior public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom. +48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl