Jednym z celów są badania nad obniżeniem zużycia energii elektrycznej
Warszawa, Polska [26 Listopada, 2018] – Firma Vertiv ogłosiła otwarcie nowego laboratorium testowego infrastruktury IT kolokowanej w centrum danych. Jest to pierwszy tego typu obiekt w Polsce i jedyny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Laboratorium ma pomóc w projektach badawczo-rozwojowych i testach działania systemów zasilania przy zmiennym obciążeniu. Planowane są również testy funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego przy zmieniających się parametrach środowiska data center, takich jak wilgotność powietrza i temperatura. Laboratorium wyposażone przez Vertiv zostanie udostępnione klientom na terenie warszawskiego kampusu data center Atmana.
11,7 mln zł* – co najmniej tyle wynoszą na przestrzeni 20 lat koszty energii elektrycznej niezbędnej do zasilania typowej 100-metrowej firmowej serwerowni, wynika z badania przeprowadzonego przez Atman we współpracy z firmą Audytel. W tej sytuacji nawet niewielkie zwiększenie efektywności energetycznej oznacza uzyskanie znacznych oszczędności dla firm. To jeden z powodów, dla których Atman, operator największego centrum danych w Polsce, w kooperacji z Vertiv, globalnym liderem w zakresie infrastruktury o znaczeniu krytycznym dla centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, zdecydowali się na to przedsięwzięcie.
Testowanie różnych scenariuszy działania infrastruktury IT prowadzone w laboratorium ma pomóc klientom w znalezieniu optymalnych kosztowo rozwiązań w dobie zmian na rynku energii elektrycznej. Jest to o tyle istotne, że w ciągu ostatniego roku ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii wzrosły o 60 proc. (wahania cen oscylowały nawet wokół 80 proc.). Eksperci przewidują, że hurtowe ceny energii elektrycznej w kolejnych latach będą dalej rosły.
Obie firmy w ramach współpracy przygotowały kompleksowy plan testów, obejmujący m.in. weryfikację pracy systemów UPS i klimatyzacji zarówno w normalnych warunkach, jak i w sytuacji awaryjnej. Warstwa programowa umożliwi monitorowanie urządzeń zasilania i chłodzenia, wypracowywanie optymalnej konfiguracji sprzętu w różnych warunkach środowiskowych oraz badanie efektywności wykorzystania miejsca w szafach.
Wymierne korzyści dla użytkownika końcowego
Vertiv zapewnia infrastrukturę, oprogramowanie, analitykę, a także usługi serwisowe, aby zapewnić nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów, a także ich rozwój wraz ze wzrostem biznesu. Firma ma już na swoim koncie realizację środowisk testowych: stworzyła obiekty Customer Experience Center, które pozwalają klientom z całego świata zapoznać się z technologiami chłodzenia (Padwa – Włochy) oraz zasilania (Bolonia – Włochy) w centrach danych, wziąć udział w testach fabrycznych i konsultacjach z inżynierami Vertiv. Projekt realizowany we współpracy z Atmanem będzie jednak pierwszym takim przedsięwzięciem w tej części Europy.
“Istnieje bardzo wiele zmiennych, które wpływają na zużycie energii w centrach danych, a których nie można sprawdzić „na żywym organizmie” bez ryzyka przerwy w dostępie do danych. Dzięki stworzeniu środowiska testowego w kampusie data center będzie można w bezpieczny sposób sprawdzić i przedstawić klientom różne ustawienia poszczególnych parametrów i ich wpływ na efektywność energetyczną. Będą oni też mogli skorzystać z laboratorium do samodzielnych testów infrastruktury – przekonuje Bartłomiej Raab, Country Manager z Vertiv na Polskę i kraje bałtyckie.
Pionier z Polski
O ile laboratoria pozwalające przekrojowo przetestować różne scenariusze w obszarze infrastruktury IT z powodzeniem funkcjonują m.in. w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych, o tyle w Polsce jest to pionierska inicjatywa. “W trakcie testów można sprawdzić rezultaty różnych scenariuszy i dzięki temu efektywnie zoptymalizować koszty IT, ograniczając do minimum konieczność wprowadzania zmian w infrastrukturze nawet w długoletniej perspektywie. Uruchomienie laboratorium daje klientom realny wpływ na warunki, w jakich przechowywane i przetwarzane będą ich cyfrowe zasoby” – zwraca uwagę Adam Dzielnicki, Product Manager i kierownik projektu budowy laboratorium testowego w Atmanie.
Twórcy laboratorium zachęcają do współpracy również uczelnie wyższe, które w udostępnionym środowisku mogą testować swoje własne projekty.
Zarówno Vertiv, jak i Atman są aktywnymi uczestnikami programu European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Center, którego celem jest edukacja i stymulowanie przedsiębiorstw do redukcji zużycia energii.
O firmie Vertiv
Vertiv łączy rozwiązania z zakresu infrastruktury, oprogramowania, analityki i bieżącej obsługi, aby zapewnić nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów, a także ich rozwój wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed dzisiejszymi środowiskami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Columbus w stanie Ohio w USA, firma zatrudnia globalnie około 20.000 osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.Vertiv.pl.
O Atmanie
Atman jest marką handlową ATM S.A., notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie lidera polskiego rynku centrów danych i eksperta w zakresie bezpieczeństwa transmisji i przetwarzania danych. Atman świadczy usługi kolokacji i hostingu oraz usługi
w chmurze we własnych centrach danych o łącznej powierzchni ponad 13 000 mkw. Wykorzystując swoje łącza zagraniczne i sieci światłowodowe w największych miastach Polski, Atman oferuje usługi szerokopasmowe, w tym dostęp do Internetu i transmisję danych. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego. Więcej informacji na stronie www.atman.pl.
KONTAKT
Eliza Gut
T +48 22 607 25 17
E Eliza.Gut@VertivCo.com
Magdalena Domisiewicz
T +48 22 515 63 66
E Magdalena.Domisiewicz@atman.pl