Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Większa moc obliczeniowa centrum danych dzięki nowym prefabrykowanym modułowym rozwiązaniom od Vertiv

Vertiv MegaMod oraz Vertiv MegaMod Plus to znormalizowane moduły centrum danych, które skracają czas wdrożenia nawet o 40% w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami

9.2.23

Warszawa [9 lutego 2023 r.] – Vertiv, globalny dostawca rozwiązań krytycznej infrastruktury cyfrowej i zapewniających ciągłość jej działania, przedstawił dziś gotowe prefabrykowane moduły (PFM) dla centrów danych Vertiv MegaMod i Vertiv MegaMod Plus. Zapewniają one 0,5 lub 1 megawat mocy pobieranej przez sprzęt IT, możliwe jest też ich rozszerzenie do 2 megawatów lub więcej. Wysokiej jakości prefabrykowane moduły są zintegrowane i przetestowane z wiodącymi w branży rozwiązaniami firmy Vertiv do zarządzania energią, systemami klimatyzacji precyzyjnej, zdalnego monitorowania i szafami serwerowymi. Dzięki temu zapewniają wyjątkową wydajność i pomagają firmom skrócić czas wdrożenia nawet o 40% w porównaniu z tradycyjną architekturą centrum danych. Rozwiązania te są już dostępne w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA).

W ostatnim czasie firmy są zmuszane do wdrażania serwerów w nowych lokalizacjach, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na cyfrowe produkty i usługi biznesowe. Moduły MegaMod oraz MegaMod Plus, które zapewniają nawet o 25% większą pojemność szafy rack i wydajność chłodzenia, umożliwiają klientom rozbudowę sieci centrów danych typu core-to-edge oraz szybkie wdrażanie nowej mocy obliczeniowej. Dzięki temu, że rozwiązania te powstały przy uwzględnieniu sprawdzonych procesów przemysłowych oraz z zastosowaniem wysokich standardów kontroli jakości, ich wdrożenie odbywa się przy niższych początkowych kosztach, większej przewidywalności i mniejszym ryzyku niepowodzenia niż w przypadku tradycyjnych centrów danych. Oba rozwiązania umożliwiają poziomą lub pionową rozbudowę, przy czym MegaMod zapewnia chłodzenie w obszarze hali IT, natomiast MegaMod Plus jest skonfigurowany do współpracy z modułami chłodzącymi, o które można rozbudować przestrzeń hali IT. 

Historycznie, centra danych zazwyczaj były budowane na stałe, w konkretnej lokalizacji, co wymagało długiego czasu realizacji i dużych inwestycji kapitałowych. Jednak rosnący trend cyfryzacji skłonił inwestorów i operatorów centrów danych do ponownego przeanalizowania tego podejścia – powiedział Viktor Petik, wiceprezes i dyrektor na region EMEA w dziale Integrated Modular Solutions firmy Vertiv. – Właściciele centrów danych są w stanie lepiej poradzić sobie z rosnącym popytem na usługi cyfrowe, jeśli mogą przyspieszyć wdrażanie nowej przestrzeni na rozwiązania serwerowe. Dobra wiadomość jest taka, że prefabrykowane modułowe centra danych, takie jak Vertiv MegaMod, umożliwiają zainteresowanym stronom szybkie działanie.

Tego typu rozwiązanie o elastycznej pojemności jest idealne dla centrów danych średniej wielkości i może być łatwo wdrażane oraz rozbudowywane w miarę wzrostu potrzeb biznesowych. Vertiv oferuje również usługi end-to-end zapewniające bezproblemowe działanie tego systemu, w tym wdrożenie, uruchomienie, bieżącą konserwację, zdalne monitorowanie i szkolenia.

Więcej informacji na temat MegaMod oraz innych rozwiązań firmy Vertiv dla centrów danych można znaleźć na stronie Vertiv.com lub u lokalnych przedstawicieli.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Columbus (Ohio, USA). Firma zatrudnia globalnie około 20 tys. osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska

Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations 
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta

Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja