The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Wspieraj agencje rządowe szybką, skalowalną i zoptymalizowaną pod kątem sztucznej inteligencji infrastrukturą

Wykorzystaj potencjał innowacji AI w rządowych systemach informatycznych i zmodernizuj infrastrukturę, przygotowując ją do wdrożenia sztucznej inteligencji dzięki prefabrykowanym modułowym centrom danych (PMDC).

Pobierz białą księgęZarezerwuj spotkanie

Modernizacja napotyka przeszkody: Agencje rządowe borykają się z przestarzałą infrastrukturą informatyczną, wydłużonymi cyklami zamówień i wdrażania oraz rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w sektorze usług publicznych. Prefabrykowane modułowe centra danych (PMDC) oferują skalowalne, szybkie rozwiązanie pozwalające osiągnąć cele operacyjne bez konieczności przebudowywania starszych systemów.

Vertiv i Dell Technologies połączyły siły, aby przedstawić swoje spostrzeżenia w białej księdze zatytułowanej „Modernizacja rządowych systemów informatycznych dzięki modułowym centrom danych przystosowanym do AI: większa szybkość, bezpieczeństwo i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb”. Dokument ten opisuje, w jaki sposób obie firmy dostarczają kompleksowe rozwiązania PMDC dostosowane do potrzeb operacyjnych, technicznych i zgodnościowych agencji rządowych.

W skrócie: Przewaga PMDC

Agencje rządowe wymagają szybszego wdrożenia sztucznej inteligencji, odpornej infrastruktury w odległych lokalizacjach oraz dostosowanych do potrzeb rozwiązań dla złożonych scenariuszy. Oto, jak PMDC pomagają sprostać obecnym wyzwaniom z precyzją i szybkością.

Porównanie prefabrykowanych modułowych centrów danych (PMDC) z centrami danych budowanymi metodą tradycyjną
Właściwości PMDC Tradycyjne centra danych
Czas na wdrożenie Od 10 do 18 miesięcy Do 6 lat
Opłacalność Niższe koszty operacyjne związane z odpadami i zarządzaniem nimi (OpEx) Inwestycje w wysokie początkowe nakłady kapitałowe (CapEx)
Skalowalność Architektura modułowa, powtarzalna Ograniczone do projektu specyficznego dla danego zakładu
Cykl odświeżania technologii Co 36–72 miesiące Rzadkie, długie cykle aktualizacji
Zgodność Wstępnie certyfikowane we wszystkich lokalizacjach Wymaga stopniowej weryfikacji
Standardy bezpieczeństwa Spełnia wymagania FISMA, FedRAMP i ICD 705 Dostosowane do konkretnej lokalizacji
Tabela 1. Podsumowanie porównania prefabrykowanych modułowych centrów danych (PMDC) i centrów danych budowanych metodą tradycyjną.

Vertiv i Dell Technologies wdrażają i skracają czas wprowadzenia na rynek (TTM) nowoczesnych rozwiązań AI, aby wzmocnić pozycję agencji rządowych i przyspieszyć postęp, napędzać innowacje i płynnie skalować, aby osiągnąć dynamiczne cele misji.

Jak PMDC zmieniają grę

  • Pojemność obliczeniowa o dużej gęstości: Obsługa wymagających obciążeń AI z mocą do 100 kW na moduł, z wykorzystaniem nowoczesnych klastrów GPU i chłodzenia cieczą lub zanurzeniowego.
  • Elastyczne opcje wdrożenia: Możliwość dostosowania do wdrożeń typu core, edge, hybrydowych lub przylegających do chmury, spełniających zarówno krótko-, jak i długoterminowe potrzeby operacyjne.
  • Efektywność energetyczna: Niższy poziom emisji dwutlenku węgla, zoptymalizowane rozwiązania chłodnicze i zmniejszone zużycie zasobów są zgodne z krajowymi wymogami środowiskowymi.
  • Wzmocniona mobilność: Zaprojektowane z myślą o reagowaniu na katastrofy, trudnych warunkach środowiskowych i odległych lokalizacjach, w tym lekkie konstrukcje ułatwiające transport drogą powietrzną lub morską.
  • Zintegrowane zabezpieczenia: Oferuje projekty odporne na cyberataki oparte na modelu zerowego zaufania, z wielopoziomowymi warstwami ochrony fizycznej i sieciowej.

Dlaczego ten artykuł jest obowiązkową lekturą?

  • Szybko przygotuj się do wdrożenia sztucznej inteligencji, skracając czas wdrożenia o miesiące lub lata.
  • Zoptymalizuj koszty dzięki modułowym rozwiązaniom dostosowanym do rządowych cykli finansowania i preferencji dotyczących kosztów operacyjnych.
  • Zdobądź gotowe na przyszłość możliwości infrastrukturalne dzięki dobrze dopasowanym aktualizacjom technologicznym i nowoczesnym procesorom graficznym.
  • Zmierz się z rzeczywistymi scenariuszami wdrożenia, od wsparcia „na polu bitwy” po operacje odzyskiwania po awarii.
  • Spełniaj rygorystyczne wymagania w zakresie zgodności bez dodatkowych komplikacji i opóźnień.

Dowiedz się, w jaki sposób skalowalne, modułowe centra danych przygotowane do obsługi sztucznej inteligencji mogą przyczynić się do szybszej transformacji IT w kierunku sukcesu misji.

Pobierz raport

+
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja