The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Flexible Cooling Solutions for High Heat Density Systems

High density modular cooling systems deliver energy-efficient and flexible cooling solutions for data centers with more than 30kW per rack. They are available in open or closed architecture and pumped refrigerant-based or water-based technology. These solutions allow expansion without interruption of cooling operations using optional pre-charged flexible piping with threaded quick connect fitting.

Refrigerant-based units are best to use around electronic equipment as they operate at low pressure in the piping circuit and become gas at room conditions. They support a hot aisle/cold aisle approach. They come in floor-mount, rack-mount and ceiling-mount configurations so they require little or no floor space.

Water-based cooling solutions come in rack enclosures or door-mounted models. They leverage the building’s current chilled water system. They offer an alternative heat removal solution to critical applications where the hot aisle/cold aisle approach to cooling is not practical.

Some of these units have easily-installed rack fan unit to provide airflow and energy-efficient design. 

High Density Modular Cooling Systems are designed for high density equipment requiring precise cooling and protection, communication enclosure, data centers and servers.

View Rack Cooling products

Featured Product

Knürr DCD is an air-water heat exchanger that is integrated into the rear door of a server cabinet. The heat exchanger serves to absorb heat loads from server racks of up to 50 kW.

Related Links

Freecooling, Evaporative and Adiabatic Cooling Technologies inData Center Applications

The traditional cooling approach considers open aisle architectures with return air temperatures to cooling units between 22-26°C and supply air temperatures to the data center between 10-14°C to be considered standard.

Aim to Optimize Your Data Center’s Health This Year

Know the Four Vital Signs of a Reliable, Efficient Data Center

When Consolidating Your Data Center Infrastructure, Don’t Overlook Your IT Management Processes

For most IT execs and managers, job performance is measured on the efficiency of data center operations. Unfortunately, the complexity of modern data centers sure doesn’t make it easy to be efficient.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja