The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Heat rejection systems include drycoolers and air-cooled condensers that are designed to match the heat rejection requirements of air conditioning and fluid chiller systems in any ambient temperature or altitude.

These units are built with aluminum cabinet and copper tube aluminum fin coil, making them corrosion resistant and designed to operate for prolonged periods of exposure in the worst weather conditions. They are fully factory wired and tested for easy installation with only the electrical and refrigerant or glycol connections are made on the site.

Condensers are built with fan blade design and cabinet structure that minimize air resistance, reducing noise level to as low as 57 dBA. Drycoolers provide free-cooling and reliable heat rejection using pumped glycol heat-transfer fluid.

Heat rejection systems are available in a variety of configurations, including high energy efficiency models and low noise models to best support your data center infrastructure.

View Heat Rejection Systems
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja