The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Upewnij się, że jesteś na bieżąco z najnowszą infrastrukturą do zdalnego zarządzania

Ekosystem Vertiv™ Avocent® ADX: Wiedza, którą musisz posiadać

Niedawno zorganizowaliśmy wirtualne szkolenie sprzedażowe z nowego ekosystemu Vertiv Avocent® ADX. Jeśli nie mogłeś wziąć udziału w sesji na żywo lub chcesz przypomnieć sobie omówiony materiał, możesz obejrzeć nagrane szkolenia na żądanie w dowolnym dogodnym dla Ciebie czasie.

Obejrzyj teraz

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych punktów szkolenia, które powinny zachęcić Cię do zapoznania się z nowym ekosystemem rozwiązań.

Dla kogo przeznaczony jest ekosystem Avocent® ADX?

Laboratoria inżynierii serwerów Zwiększenie efektywności testowania jakości produktu bez konieczności obecności inżyniera na miejscu
Rozwój przedsiębiorstwa Skrócenie czasu odzyskiwania danych w przypadku wystąpienia problemu, ponieważ przywrócenie pracy krytycznych systemów nie wymaga udziału pracowników obiektu
Zdalnie pracujący audytorzy banków Zapewnienie ciągłości biznesowej dzięki zdalnym pracownikom mającym bezpieczny dostęp do aplikacji
Fabryki produkujące na zamówienie Skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek, oszczędności kosztów przejazdu i szybsza rotacja produktów
Centrum integracji rozwiązań Skrócenie czasu potrzebnego na konfigurację nowych systemów dzięki zdalnej łączności z serwerami



Rozwiązania wchodzące w skład ekosystemu

Wyjątkowość ekosystemu Avocent ADX polega na tym, że nie jest to pojedynczy produkt. Jest to ekosystem rozwiązań, które zmieszczą się w szafie rack zainstalowanej już w centrach danych klientów… czy nie jest to proste!


MP1000

Ta część ekosystemu umożliwia zarządzanie, sterowanie, zabezpieczenie i automatyzację infrastruktury IT z poziomu jednej platformy. Użytkownicy będą czerpać korzyści z tego rozwiązania dzięki uproszczonemu zarządzaniu i kontroli infrastruktury wirtualnej oraz fizycznej, bezpiecznemu i kontrolowanemu dostępowi do urządzeń oraz zwiększonej wydajności wprowadzania zmian w urządzeniach IT.


RM1048P

To urządzenie łączy i zarządza różnymi urządzeniami IT w szafie, minimalizując koszty, zwiększając skalowalność za pomocą różnych urządzeń i tworząc odporną platformę zapewniającą zabezpieczenia, niezawodność i wysoką przepustowość.


IPUHD

To urządzenie zapewni najszybszą rozdzielczość 4K dla Twoich potrzeb w zakresie wysokiej rozdzielczości oraz wyższą produktywność zdalnego dostępu i bezpieczny dostęp do zdalnego sprzętu.




IPIQ

IPIQ zapewnia szybki i niezawodny dostęp przez KVM w środowiskach przedsiębiorstw po brzeg, a ponadto oferuje szereg korzyści, w tym dostęp na poziomie BIOS-u bez konieczności fizycznej obecności, ulepszoną kompresję oraz szyfrowanie całego ruchu od początku do końca z wykorzystaniem najnowszych standardów.


Oto kilka pomocnych zasobów, które pomogą Ci poszerzyć wiedzę na temat nowego ekosystemu Avocent ADX.

Powiązane artykuły

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja