The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv prezentuje prefabrykowane modułowe centrum danych o wysokiej gęstości, aby przyspieszyć globalne wdrażanie infrastruktury serwerowej do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją

2.8.24

Vertiv MegaMod CoolChip stanowi połączenie najlepszych w swojej klasie rozwiązań, w tym wydajnego chłodzenia cieczą, aby zapewnić gotową do wdrożenia modularną infrastrukturę cyfrową o krytycznym znaczeniu dla środowisk sztucznej inteligencji, której uruchomienie możliwe jest nawet o 50% szybciej niż w przypadku jej budowy od zera

Warszawa [2 sierpnia 2024 r.] – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, wprowadził do oferty wyposażone w zaawansowany mechanizm chłodzenia cieczą prefabrykowane modułowe (PFM) rozwiązanie centrum danych Vertiv MegaMod CoolChip, zaprojektowane w celu wsparcia procesów wydajnego i niezawodnego przetwarzania danych związanych ze sztuczną inteligencją. Powstało ono, aby pomóc deweloperom i operatorom centrów danych w jak najszybszym udostępnianiu klientom nowych zasobów, w związku z nagłym popytem na moc obliczeniową do obsługi mechanizmów AI, znacznie przewyższającym obecną podaż. 

Rozwiązanie MegaMod CoolChip jest przystosowane do obsługi platform wiodących dostawców serwerów do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i skalowalne zgodnie z wymaganiami klienta. Poprzez fakt, że jest produkowane w całości w fabryce dostawcy, zagwarantowana jest jak najwyższa jakość i wydajność tego procesu. Pozwala to też skrócić czas wdrażania krytycznej infrastruktury cyfrowej dla sztucznej inteligencji nawet o 50%. 

Podczas tworzenia rozwiązania MegaMod CoolChip nieodzowne okazało się doświadczenie Vertiv zdobyte przy projektowaniu innych prefabrykowanych modułowych centrów danych. Zastosowano w nim kilka innowacji zapewniających korzyści dla środowisk sztucznej inteligencji, w tym rozwiązanie Vertiv CoolChip umożliwiające bezpośrednie chłodzenie cieczą układów scalonych w serwerach, a także zagwarantowano wysokowydajne bezpieczeństwo energii i jej dystrybucję. Rozwiązanie MegaMod CoolChip jest już dostępne na całym świecie i może być używane do modernizacji istniejących obiektów z wykorzystaniem modułowych komponentów lub wdrażane jako nowe wolnostojące centrum danych z prefabrykowanymi jednostkami, obsługujące cyfrową infrastrukturę o poborze mocy od setek kilowatów do wielu megawatów. 

MegaMod CoolChip to w pełni wyposażone rozwiązanie krytycznej infrastruktury cyfrowej, które klienci mogą wdrożyć szybko i bez obaw – powiedział Viktor Petik, wiceprezes Vertiv ds. rozwiązań infrastrukturalnych. – Jego montaż i testowanie w kontrolowanym środowisku w naszej fabryce skracają czas jego przygotowania do pracy, a także zapewniają kontrolę nad kosztami i harmonogramami. Dodanie tego rozwiązania do naszego portfolio zapewnia większą elastyczność, aby skutecznie przyspieszyć wdrażanie środowisk sztucznej inteligencji. 

Zaprojektowany dla obliczeń w środowiskach sztucznej inteligencji 

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Omdia, popyt na prefabrykowane modułowe centra danych oraz serwerowe mikrorozwiązania uległ znacznemu zwiększeniu za sprawą wzrostu popularności sztucznej inteligencji i konieczności dokonywania obliczeń z nią związanych. Inżynierowie firmy Vertiv, która jest wymieniana jako globalny lider w tej dziedzinie, do opracowania rozwiązania MegaMod CoolChip wykorzystali własne doświadczenia związane z produkcją prefabrykowanych systemów. Pozwoliło to stworzyć produkt, który spełnia zarówno obecne, jak i przyszłe wymagania dotyczące środowisk przetwarzających dane związane ze sztuczną inteligencją. Jego kluczowe cechy obejmują kilka zagadnień:

  • Wysoka gęstość obliczeniowa – MegaMod CoolChip może być podłączony do posiadanych przez klientów systemów IT, wyposażonych w akceleratory odpowiedzialne za przyspieszanie obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. Warunkiem jest, aby zostały zamontowane w szafach rack ze zintegrowaną instalacją wodno-kanalizacyjną oraz jednostkami dystrybucji zasilania Vertiv (rPDU) o wysokiej gęstości. Użytkowane dotychczas przez klienta zintegrowane szafy rack z serwerami służącymi do obliczeń AI również mogą zostać skonsolidowane z oferowanymi przez Vertiv prefabrykowanymi centrami danych.
  • Chłodzenie cieczą infrastruktury o wysokiej gęstości – agregaty chłodnicze Vertiv oraz jednostki dystrybucji chłodzenia (CDU) zapewniają bezpieczne i wydajne zarządzanie płynami chłodzącymi docierającymi do szafy rack i odprowadzanymi z niej. MegaMod CoolChip wykorzystuje mechanizm doprowadzający chłodzenie bezpośrednio do procesorów CPU i GPU o dużej mocy, co umożliwia zarządzanie odprowadzaniem ciepła z komponentów, które nie zostały natywnie wyposażone w tego typu rozwiązanie. Wybór pomiędzy techniką chłodzenia cieczą lub powietrzem jest uzależniony od rodzaju platformy obliczeniowej sztucznej inteligencji i dokonywany w zależności od możliwości zoptymalizowania jej wydajności.
  • Dystrybucja zasilania i jego wysokowydajna ochrona – Vertiv zapewnia rozwiązania umożliwiające dystrybucję mocy z sieci elektrycznej do szafy rack, takie jak szynoprzewody i rozdzielnice, a także gwarantuje ich kompatybilność z wysokowydajnymi zasilaczami awaryjnymi Vertiv Trinergy oraz rozwiązaniami Vertiv PowerNexus, które dzięki ścisłej integracji UPS-a i rozdzielnicy zmniejszają pobór energii oraz wpływ śladu węglowego na środowisko.
  • Modułowy montaż – MegaMod CoolChip jest dostarczany w prefabrykowanych modułach, które są integrowane w jednej obudowie w siedzibie producenta. Rozwiązanie to jest również dostępne w wersji zamontowanej na płozach (skid), co zapewnia elastyczność instalacji w nowych budynkach oraz w przypadku modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury. Całość integrowana jest w czystym i kontrolowanym fabrycznym środowisku, ograniczając wszelkie ryzyko w trakcie procesu montażu i testowania.
  • Pojedyncze źródło odpowiedzialności – zaczynając od wstępnych konsultacji, poprzez wybór konfiguracji, produkcję, instalację i uruchomienie, aż po świadczenie usług w całym cyklu życia produktu, Vertiv zarządza wszystkimi aspektami dotyczącymi własnych rozwiązań, umożliwiającymi usprawnianie procesów, zmniejszanie zapotrzebowania na zasoby klienta oraz zapewnianie efektywności kosztowej i realizacji harmonogramów. 

Rozwiązanie Vertiv MegaMod CoolChip może również wspierać operatorów centrów danych i deweloperów w realizowaniu ich celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki zastosowaniu wysoce wydajnych zaawansowanych technologii, takich jak bezpośrednie chłodzenie cieczą i infrastruktura zasilania Vertiv, centra danych MegaMod CoolChip mogą poprawić efektywność wykorzystania energii (PUE) w porównaniu z klasycznymi centrami danych i przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego. 

Więcej informacji na temat Vertiv MegaMod CoolChip oraz innych rozwiązań Vertiv przeznaczonych do wdrażania w środowiskach sztucznej inteligencji dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska@sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl 

Powiązane artykuły

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja