Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv prezentuje nową rodzinę szaf rackowych o wysokiej pojemności dla środowisk sztucznej inteligencji i infrastruktury o dużej gęstości mocy

11.6.26

W szafach Vertiv™ Rack Extreme, które zapewniają większą nośność, elastyczne konfigurowanie oraz zintegrowane zarządzanie okablowaniem, można instalować cięższy i głębszy sprzęt IT

Columbus, Ohio [11 czerwca 2026 r.] – Vertiv (NYSE: VRT), a global leader in critical digital infrastructure, today announced the Vertiv™ Rack Extreme, zaprojektowanych z myślą o rosnących wymaganiach związanych z obliczeniami wysokiej wydajności (HPC) oraz wdrożeniami środowisk sztucznej inteligencji.

Wraz ze wzrostem gęstości mocy obliczeniowej operatorzy centrów danych muszą zapewnić odpowiednie warunki dla coraz bardziej wymagającego sprzętu IT, uwzględniając przy tym kwestie chłodzenia, organizacji okablowania oraz elastyczności instalacji. Szafy Vertiv Rack Extreme zostały zaprojektowane tak, aby odpowiadać na te potrzeby dzięki zwiększonej nośności, większej głębokości konstrukcji, zintegrowanemu systemowi prowadzenia kabli oraz kompatybilności z rozwiązaniami do zarządzania zasilaniem i chłodzeniem wdrażanymi w centrach danych.

– Rodzina Vertiv™ Rack Extreme pokazuje rozwój naszych kompetencji w zakresie projektowania szaf i obudów dla środowisk o wysokiej gęstości mocy oraz infrastruktury wspierającej AI – powiedział Giuseppe Leto, senior director, IT Systems w Vertiv. – Platforma wykorzystuje również wieloletnie doświadczenie firmy w projektowaniu systemów rackowych, w tym rozwiązania rozwijane wcześniej pod marką Knürr, aby wspierać skalowalną infrastrukturę IT nowej generacji.

Szafy z rodziny Vertiv Rack Extreme są dostępne w różnych wariantach rozmiarowych i konfiguracyjnych, co pozwala dostosować infrastrukturę do konkretnych zastosowań. Do klientów dostarczane są w wersji w pełni zmontowanej, co przyspiesza wdrożenie, a ich konstrukcja umożliwia integrację z szerokim ekosystemem kompatybilnych akcesoriów, takich jak systemy prowadzenia kabli nad szafami czy rozwiązania optymalizujące przepływ powietrza. Ułatwia to dalszą rozbudowę infrastruktury wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc obliczeniową.

Nośność statyczna i dynamiczna szaf Vertiv Rack Extreme sięga 2045 kg. Oznacza to możliwość obsługi bardziej wymagających konfiguracji niż w przypadku tradycyjnych szaf rackowych, które zwykle mają niższą nośność podczas ich transportu niż w pozycji stacjonarnej. Zachowanie tej samej nośności w obu przypadkach przekłada się nawet na dwukrotnie wyższą nośność dynamiczną i do 1,3x wyższą nośność statyczną względem konwencjonalnych konstrukcji. Pozwala to też na łatwiejsze przemieszczanie w pełni wyposażonych szaf bez utraty parametrów bezpieczeństwa.

Konstrukcja szaf, bazująca na w pełni spawanej ramie, zintegrowane rozwiązania zarządzania przepływem powietrza i okablowaniem (w tym drzwi o wysokiej przepuszczalności powietrza oraz elastyczne systemy montażowe) usprawniają instalację oraz późniejsze zarządzanie infrastrukturą. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. pionowe prowadnice kablowe oraz uchwyty do montażu listew zasilających rPDU. Producent przewidział również rozwiązania ułatwiające transport i wdrożenie na miejscu instalacji, takie jak palety amortyzujące wstrząsy czy wielofunkcyjne rampy

Szafy Rack Extreme zostały zaprojektowane z myślą o integracji z szerszym portfolio firmy Vertiv™. Obejmuje ono m.in. systemy zasilania awaryjnego (UPS), listwy zasilające dla szaf rack (PDU), rozwiązania klimatyzacji, takie jak montowane na tylnych drzwiach szafy wymienniki ciepła Vertiv™ CoolLoop RDHx (rDHX) czy jednostki dystrybucji chłodziwa Vertiv™ CoolChip CDU dla systemów bezpośredniego chłodzenia cieczą procesorów (liquid-to-chip), a także rozwiązania KVM i konsole szeregowe z rodziny Vertiv™ Avocent®. Celem jest stworzenie spójnego, kompleksowego środowiska infrastrukturalnego dla centrów danych.

Więcej informacji o rodzinie Vertiv Rack Extreme oraz portfolio rozwiązań firmy Vertiv z zakresu szaf rackowych, zasilania i chłodzenia, dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenia dotyczące przyszłości 

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.


Kontakt prasowy 

Jakub Garbol 
junior public relations specialist 
SAROTA PR – agencja public relations
Tel:
+48 12 349 03 52 
Kom: +48 570 808 198
Email:  jakub.garbol(at)sarota.pl 

Artur Szeremeta  
senior public relations manager   
SAROTA PR – agencja public relations 
Tel:
+48 12 349 03 52  
Kom: +48 794 590 018 
Email:  artur.szeremeta(at)sarota.pl

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja