The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ Rack Extreme

Vertiv™ Rack Extreme zapewnia niezrównaną wydajność w środowiskach IT o dużej gęstości oraz w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki nośności dynamicznej i statycznej wynoszącej 2045 kg rozwiązanie to sprosta rosnącym wymaganiom infrastrukturalnym, umożliwiając montaż wyższego i głębszego sprzętu w szafach rackowych. Oferuje również regulowany przepływ powietrza, system prowadzenia kabli oraz opcje zasilania. Vertiv™ Rack Extreme oferuje wiele rozmiarów, akcesoriów i opcji montażu, dzięki czemu oferuje trwałość i elastyczność, których wymagają nowoczesne centra danych.

Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
  • WYSOKA WYDAJNOŚĆ I GOTOWOŚĆ DO UŻYCIA:Stanowi platformę nowej generacji, zaprojektowaną z myślą o większych obciążeniach i rosnących wymaganiach dotyczących mocy.
  • SZYBKIE WDROŻENIE: Urządzenie jest dostarczane w stanie kompletnym i w pełni zmontowanym, co pozwala na natychmiastową instalację, skraca czas konfiguracji i przyspiesza rozpoczęcie pracy.
  • MOŻLIWOŚCI INDYWIDUALNEJ KONFIGURACJI:Urządzenie jest dostępne w wielu standardowych rozmiarach i płynnie łączy się z akcesoriami, co pozwala dostosować szafę rackową do konkretnych potrzeb.
  • ELASTYCZNA KONFIGURACJA: Wbudowane funkcje usprawniają zarządzanie zasilaniem, okablowaniem i przepływem powietrza, a opcjonalne akcesoria zwiększają pojemność i wydajność, aby sprostać wymaganiom związanym z dużą gęstością upakowania.
  • ŁATWA INSTALACJA I REKONFIGURACJA: Szafa posiada setki punktów mocujących, dzięki czemu można w niej montować sprzęt, zmieniać rozmieszczenie elementów oraz dodawać akcesoria w miarę zmieniających się potrzeb.

Przegląd specyfikacji modelu
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MS-PL, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MS-PL, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MM-PL, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MM-PL, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MS-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MS-PL, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MM-PL, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MS-SP, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MS-SP, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MM-SP, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MM-SP, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MS-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MS-SP, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MM-SP, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MS-SC, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MS-SC, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MM-SC, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MM-SC, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MS-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MS-SC, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MM-SC, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  

Korzyści

  • DOSKONAŁA SIŁA: W pełni spawana rama i szyny montażowe 2.5-mm wytrzymują obciążenie statyczne i dynamiczne do 2045 kg, zapewniając wyjątkową wydajność i trwałość w środowiskach o dużej gęstości.
  • ZWIĘKSZONA ZDOLNOŚĆ KONSTRUKCYJNA: Mieści cięższe, wyższe i głębsze urządzenia montowane w szafie o udźwigu zarówno statycznym, jak i dynamicznym.
  • WYDAJNY PRZEPŁYW POWIETRZA I OKABLOWANIE: Jego zintegrowane funkcje i opcjonalne akcesoria optymalizują przepływ powietrza i zarządzanie kablami w środowiskach o dużej gęstości.
  • NIEZAWODNY TRANSPORT I WDROŻENIE: Wykorzystuje innowacyjne rozwiązania wysyłkowe, w tym palety wstrząsowe i rampy wielofunkcyjne, aby chronić sprzęt i umożliwić wydajne globalne wdrożenie.

Właściwości

  • KONSTRUKCJA DRZWI HEX-MESH: Zapewnia skuteczne chłodzenie i optymalną wydajność sprzętu zarówno wewnątrz szafy, jak i w całym centrum danych.
  • GÓRNA TRASA KABLI (TCT): Stanowi opcjonalną trasę prowadzenia kabli nad głową, która zapewnia porządek i łatwy dostęp do kabli, optymalizując przepływ powietrza i ułatwiając konserwację.
  • GÓRNY PANEL Z DOSTĘPEM DO KABLI: Umożliwia poziomy lub pionowy dostęp przez otwór z uszczelnieniem szczotkowym, co pozwala utrzymać porządek wśród kabli i ograniczyć ich plątanie.
  • REGULOWANE SZYNY: W konstrukcji zastosowano szyny z regulacją głębokości, wyposażone w elementy FMP, rowki teowe oraz otwory kwadratowe, co zwiększa elastyczność montażu akcesoriów z pierścieniami typu D.
  • NAROŻNE LISTWY MODUŁU DYSTRYBUCJI ZASILANIA (PDU): W zestawie znajdują się dwie listwy PDU na szafę, które ułatwiają dostęp do połączeń zasilających i zarządzanie nimi.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja