The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

제품군

Liebert PCW, 공간 냉각용 냉수 유닛

Liebert PCW는 이상적인 냉수 냉각 장치로서 데이터 센터 및 서버 실의 공기 조절에 효율적인 솔루션입니다. 이 냉수 시스템은 200kW ~ 6MW 시스템에 대응하기 위하여 다양한 구성 및 용량으로 제공됩니다.

브로슈어 다운로드 설명서 다운로드
적합한 용도:
  • 은행, 금융 및 보험
  • 브로드캐스트 및 엔터테인먼트
  • 건설 및 엔지니어링
  • 데이터 센터/코로케이션/호스팅
  • 정부
  • 제조업
  • 통신
  • 운송

Liebert PCW는 이상적인 냉수용 냉각 장치로서 데이터 센터 및 서버 실의 공기 조절에 효율적인 솔루션입니다. 이 냉수 시스템은 200kW ~ 6MW 시스템에 대응하기 위하여 다양한 구성 및 용량으로 제공됩니다.

복지

프리쿨링 운전의 극대화를 위하여 높은 Delta T 버전의 장비도 활용이 가능합니다. 서버에 적절한 공급 온도를 제공하기 위하여 물 온도를 20°C / 32°C 기준으로 설계가 되었습니다.
최대 65%의 에너지 절감: Liebert PCW는 관련 제품군 중 가장 높은 성능의 플로어 마운트 타입의 냉수용 항온항습기입니다.
 모든 고객 요구사항을 충족하는 다양한 구성의 결과로  모든 데이터 센터 환경에 적합합니다.
 선택한 구성에 관계 없이 단순한 설치
 클라우드 지원: Liebert PCW는 클라우드 컴퓨팅으로 인한 부하 및 온도 변화에 직면한 데이터 센터에 이상적입니다.

특징

EC 팬 2.0: Liebert PCW의 핵심에는 작동 중에 발생하는 소음 수준을 획기적으로 줄이면서 장치 효율은 크게 높일 수 있는 EC 팬이 장착되어 있습니다.
장치 내부 공기역학적 디자인: 코일 및 전기 패널의 최첨단 설계로 Liebert PCW는 데이터 센터의 정밀 냉각 분야에서 최고의 제품입니다.
 효율적인 가습 기술: 대기 중 습도 함량을 유지하기 위해 Liebert® PCW에는 초음파 가습기가 있습니다. 효율적인 적외선 및 전극봉 가습기도 가능합니다.
 VertivTM ICOMTM Control: 스마트 모드는 SmartAisleTM애플리케이션(콜드 아일 컨테인먼트)을 위해 개발된 고유한 제어 알고리즘으로, 서버가 필요한 만큼 풍량과 냉각을 동적으로 제어하여 낭비되는 냉각을 방지합니다.
 최고의 솔루션: Liebert PCW는 Liebert® AFC 단열 프리쿨링 냉각 장치와 결합하여  전체  열 관리 시스템에 최적의 효율을 제공합니다.
 쉬운 설치: 쉬운 설치를 위하여 조절식 다리, 전기 연결용 키트 및 급수 키트를 제공합니다.  

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 California, 91768, USA 변경
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 열 관리
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역