The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。
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
AIの電力と冷却を、もっとシンプルに

Vertiv™ 360AIは、電力・冷却・サービスを網羅し、AIの進化による複雑な課題に対応します。

Vertiv™ PowerNexus

運用を止めることなく、パフォーマンスを向上させながら迅速な拡張を実現します。

Vertiv™ 360AI 5L500

コンパクトかつ柔軟な構成で、既存環境における段階的なAI導入を実現します。

Vertiv™ 360AIソリューションの主な特長

導入時間を
最大50%短縮1

あらかじめ設計・統合されたソリューションにより、導入プロセス全体をシンプルにし、設計工程を削減。導入時間を最大50%短縮します。

幅広いラインアップと
展開方法

エッジから大規模なAIデータセンターまで対応し、高密度ラック構成からプレハブ型モジュールデータセンターまで、幅広い選択肢を提供します。

柔軟な連携と
シームレスな運用

Vertivは、AIにおける電力と冷却の両方の需要に対応し、各ソリューションは業界でも最も包括的な電力・冷却ポートフォリオを基盤に構築されています。

高い専門性と充実した
サポート体制

評価・設計から導入、そしてライフサイクル管理に至るまで、プロセス全体を通じてサポートします。

1. モジュール型と従来工法(現地施工型)の比較に基づく数値。割合は社内試算、事例、および公開情報に基づいています。

高密度アプリケーション向け熱管理

データセンターの熱管理分野で豊富な実績を持つVertivは、汎用コンピューティングとAIワークロードの両方の導入に伴う課題に対応し、データセンターの設計・構築・運用を一貫して最適化します。Vertivは、直膨式、冷水式、液冷を含む包括的なソリューションポートフォリオを提供し、チップから熱再利用までの熱管理プロセス全体をカバー。現在および将来のアプリケーションニーズに対応します。

詳細を見る

Vertivは、市場でも有数の包括的な熱管理ソリューションポートフォリオをもとに、高密度環境における熱管理の全体最適を実現します。クーラント分配ユニット(CDU)、マニホールド、リアドア熱交換器まで幅広く提供し、インテリジェントで自己最適化機能を備えたサービスによってこれらを支えます。

液冷ソリューションについて詳しく見る

高密度ソリューションの詳細を見る

製品のハイライト:

Vertiv™ CoolChip CDU

Vertiv™ Geist™ High-Density Rack PDUs

Vertiv™ Liquid Cooling Services

Vertiv™ CoolPhase CDU

Vertiv™ CoolChip Fluid Network

Vertiv™ Liebert® DCD Rear Door Heat Exchanger

Vertivは、熱管理全体をカバーする包括的なポートフォリオのもと、直膨式ソリューションにおいて空冷・液冷・熱排熱・インテリジェント制御を組み合わせることで、ITシステムを保護し、最高レベルの可用性を維持します。

製品のハイライト:

Vertiv™ CoolPhase Flex

Vertiv™ CoolPhase CDU

Vertiv™ Liebert® DSE

データセンター業界では、容量需要の拡大に対応するために、より大規模な施設の開発が進む一方で、環境への影響を低減する取り組みも加速しています。チルドウォーターシステムは、この変化を支える重要な役割を担います。

チルドウォーターシステムの詳細を見る

製品ハイライト:

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler

Vertiv™ Liebert® AFC Chiller

Vertiv™ Liebert® CWA

Vertiv™ Liebert® CW

高密度アプリケーション向け電源管理

高密度コンピューティングの進展により、電力需要はこれまでにない水準へと高まっています。その中でデータセンターでは、ピーク負荷や変動する需要への対応が大きな課題となっています。Vertivの電源ソリューションは、高度な統合設計とインテリジェントな監視機能を組み合わせることで、電力損失の低減とスペース効率の向上を実現します。さらに、現地組立からプレハブ型システムまで柔軟な導入オプションにより、設置コスト・設置スペース・導入期間の大幅な削減に貢献します。

詳細を見る

Vertivは、高密度ワークロードに対応するため、次世代コンピューティング環境に最適化された配電システムを提供します。Vertivのスイッチギアおよび電源分配ソリューションは、施設からラックまで安定した電力供給を実現し、保守性と監視性の向上にも貢献します。

製品ハイライト:

Vertiv™ Geist™ High-Density Rack PDUs

Vertiv™ Liebert® PPC PDU

Vertiv™ Powerbar iMPB Busway

Vertiv™ Static Transfer Switch

Vertiv™ PowerBoard UL1558 Switchgear

Vertiv™ の無停電電源装置(UPS)は、データセンターにおけるAIの電力負荷管理を支えるソリューションです。これらのソリューションは、AIアプリケーションにおける高密度化と変動負荷に対応するよう設計されています。さらに、近接統合型のシステム構成により、信頼性の向上、スペースの最適化、設置作業の効率化を実現するとともに、代替エネルギーやグリッドサービスともシームレスに連携し、高いエネルギー効率を実現します。

詳細を見る

製品ハイライト:

Vertiv™ PowerDirect Rack

Vertiv™ Trinergy™

Vertiv™ PowerUPS 9000

Vertiv™ Liebert® APM2 UL UPS

Vertivは、AIや高密度コンピューティングに求められる高い信頼性と拡張性を備えた電源を提供します。Vertivのエネルギー貯蔵ソリューションは、リチウムイオンUPSやBESS(バッテリーエネルギー貯蔵システム)を含み、重要なバックアップ電源として機能するとともに、エネルギーコストの最適化やグリッドの安定化に貢献。AIワークロードの中断を防ぎ、効率的な運用を支えます。

詳細を見る

製品ハイライト:

Vertiv™ DynaFlex Battery Energy Storage System

Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet

Vertivの電力管理システム(EPMS)は、電源と冷却インフラを最適化し、進化するAIの要求に対応しながら高いパフォーマンスを維持します。リアルタイムの分析と自動化により、AIワークロードに応じたインフラ管理を実現し、高い信頼性と効率性を支えます。

製品ハイライト:

Energy Power Management Systems

Monitoring Software

統合型モジュールソリューション

Vertiv™ MegaMod™ CoolChip

最大10MWまで対応する、工場検証済みのプレハブ型モジュールにより、電源と冷却を一体化したインフラを提供。現地での構築期間を短縮し、AIおよびHPCの導入を加速します。

設計例を見る

Vertiv™ SmartMod™ HDX

高密度コンピューティング向けに設計されたプレハブ型モジュール。最大600kWのIT負荷に対応し、現地での迅速な導入を可能にします。

詳細を見る

Vertiv™ PowerNexus

工場で統合されたUPSおよびスイッチギアの一体型ソリューションにより、設置時間を最大70%短縮し、設置面積を約10%削減、設置コストも最大20%低減します。

詳しく見る

サービス&ソフトウェア

高効率ソリューションの画像

監視・管理・制御ソフトウェア

Vertiv™ 360AIソリューションは、ネットワーク通信とソフトウェアを通じて、ソリューション全体を横断した集中・リモート監視を実現します。さらに、電源および冷却技術全体にわたって、優れた制御機能を提供します。


高効率ソリューションの画像

Vertiv™サービス

初期のコンサルティングから導入、さらに長期的な運用支援と最適化に至るまで、顧客ジャーニーのあらゆる段階に寄り添う、アドバイザリー主導かつライフサイクル全体を通じたサポートを提供します。このアプローチにより、技術的な課題にとどまらず、実際の運用やビジネスにおける課題の解決を実現します。

ライフサイクルサービス

液冷サービス

液冷導入に向けた評価

Partner Login

言語と地域