Vertivのソリューションとサービス
高密度環境への最適な導入プラン
高密度環境への移行を、スムーズに実現します。現在の環境や目指す構成にかかわらず、お客様に最適な導入をご支援します。
AI業界をリードする企業とともに

NVIDIAパートナーネットワークにVertivの専門知識を提供
Vertivは、COOLERCHIPSプログラム向けの独自のAI冷却ソリューションをNVIDIAと共同開発しました。また、NVIDIAパートナーネットワークへの参画により、両社のパートナーシップをさらに強化しています。NVIDIAの最先端プラットフォームには、高度なインフラソリューションが不可欠です。Vertivは、電源および冷却分野で培ってきた豊富な知見を活かし、クラスター規模を問わず、AIシステムの安定した運用を支えます。

Intelの最新世代AIアクセラレーターを支えるソリューション
Vertivは、Intelと連携し、Gaudi® 3 AIアクセラレーター向けに、液体冷却および空冷ソリューションを提供しています。液体冷却ソリューションは、17~45℃の施設冷却水を使用した環境で、160kWのアクセラレーター電力において検証されています。また、空冷ソリューションは、周囲温度35℃までのデータセンター環境において、40kWの熱負荷に対応できることを確認しています。

ARで空冷から液体冷却への移行をシミュレーション
Vertiv™ XRを使用して、施設のハイブリッド冷却・液体冷却への移行を拡張現実(AR)でシミュレーションし、高密度冷却ソリューションを実際にご体験いただけます。
スキャンして体験を開始


VRで体験する高密度液体冷却ソリューション
Vertiv™ Virtual Showroomで、高密度環境に対応するために必要な熱マネジメントシステムのアップグレードをVRでシミュレーションできます。さらに、それを実現する液体冷却ソリューションを、臨場感のあるバーチャル空間で詳しくご覧いただけます。
スマートフォンでスキャンして体験

相談する
以下のフォームに必要事項をご入力ください。担当者より、折り返しご連絡いたします。
お問い合わせを受け付けました。
ご連絡ありがとうございます。