Scopri
Impara
Esplora la trasformazione dell’AI
Sfide per i data center

Hai bisogno di più potenza.
Le soluzioni di alimentazione ad alta densità devono far fronte a nuovi consumi e a maggiori vincoli di rete.

Il solo raffreddamento ad aria non è sufficiente.
I chip ad alta intensità di calcolo richiedono nuove tecnologie di raffreddamento che garantiscano che il silicio non si surriscaldi.

Aumento delle richieste di complessità e continuità.
Le tecnologie nuove e in evoluzione aumentano la complessità, ma la continuità non può mai cambiare.
Scopri informazioni più approfondite sull’AI e tieniti al passo con la curva
Come implementare il raffreddamento a liquido nei data center esistenti
Leggi la nostra guida tecnica per le strategie pratiche e
la roadmap passo passo per l’adozione del raffreddamento a liquido per
carichi IT da 1MW.

Join us at these events
July 29– August 2, 2024
DCD AI Week: Designing for AI from the chip to the grid level
Progetta sistemi più intelligenti per l’AI
Ottimizza il tuo data center con soluzioni integrate di retrofit di alimentazione e raffreddamento
Scarica i progettiImplementa l’AI più velocemente
Riduci i tempi di implementazione del 50% con soluzioni preconfigurate
Accelerare l’implementazioneContatta un esperto
Compila il modulo con i tuoi dati per essere ricontattato dai nostri consulenti specializzati in soluzioni AI.
La richiesta è stata ricevuta.
Grazie per averci contattato.