The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch

The Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch delivers redundant power to single corded devices.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Switched Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Switched rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of critical IT equipment power usage, both at the rack and via remote access with the added ability to remotely turn on, turn off, or reboot power at each outlet.

Learn More

Vertiv™ PowerIT UPDU, Universal Power Distribution Unit

The Universal PDU is a versatile rack power distribution unit featuring a universal input and detachable Facility Side Cable (sold separately).

Learn More

Vertiv™ PowerIT Monitored Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Monitored rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of power usage, both at the rack and via remote access while continuing to provide reliable power distribution to critical IT equipment.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) deliver reliable power to critical IT equipment within a rack or cabinet.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Basic Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Basic rack PDUs (rPDU) provide reliable power distribution to critical IT equipment within a rack or cabinet.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Facility Side Cable

The Facility Side Cable is designed to mate with the Universal Input on the Vertiv™ UPDU. It is available in common worldwide AC power specs ranging from 16A-60A and 120V-415V.

Learn More

Vertiv™ Rack PDU Accessories

Vertiv™ Rack PDU Accessories provide enhanced power strip functionality with a variety of options including; brackets for increased mounting flexibility, cord sets for powering rPDUs and IT equipment, clips and plug shields to secure plugs and avoid mishaps, and the hot-swappable interchangeable monitoring devices (IMD) to add enhanced features to Upgradeable rPDUs.

Learn More

NetSure RDB Basic Rack PDUs

Featuring plug-and-play connectors for simple field installation, NetSure RDB 48 VDC Rack Distribution Units are designed for ultimate ease of use.

Learn More

Login dei partner

Lingua & Ubicazione