Vertiv™ PowerDirect7100 Energy - Soluzioni di gestione dell’energia DC 48V
Vertiv™ PowerDirect7100 Energy è la soluzione di quarta generazione di Vertiv progettata per gestire più fonti energetiche48, inclusi generatori e pannelli solari. Offre un controllo sempre attivo per una gestione affidabile delle risorse energetiche e degli investimenti in siti on-grid, bad-grid e off-grid. Dotato di convertitori e raddrizzatori 4300W Vertiv™ ad alta efficienza, aiuta a proteggere carichi e batterie. Consente inoltre la prioritizzazione del carico di servizio senza investire in grandi array di batterie. È disponibile in varie configurazioni, 500A, 750A e 1000A, per aiutarti a soddisfare le diverse esigenze di applicazioni, rack, cabinet e business.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Chimico/Petrolchimico (esclusi petrolio/gas)
- Istruzione
- Sanità
- Produzione
- Settore navale
- Generazione di elettricità
- Telecomunicazioni
- Trasporti
- Forniture idriche e smaltimento delle acque reflue
Vertiv™ PowerDirect7100 Energy - Soluzioni di gestione dell’energia DC 48V
Vertiv™ PowerDirect7100 Energy è la soluzione di quarta generazione di Vertiv progettata per gestire più fonti energetiche48, inclusi generatori e pannelli solari. Offre un controllo sempre attivo per una gestione affidabile delle risorse energetiche e degli investimenti in siti on-grid, bad-grid e off-grid. Dotato di convertitori e raddrizzatori 4300W Vertiv™ ad alta efficienza, aiuta a proteggere carichi e batterie. Consente inoltre la prioritizzazione del carico di servizio senza investire in grandi array di batterie. È disponibile in varie configurazioni, 500A, 750A e 1000A, per aiutarti a soddisfare le diverse esigenze di applicazioni, rack, cabinet e business.
- Chimico/Petrolchimico (esclusi petrolio/gas)
- Istruzione
- Sanità
- Produzione
- Settore navale
- Generazione di elettricità
- Telecomunicazioni
- Trasporti
- Forniture idriche e smaltimento delle acque reflue
Specifiche
Questo sistema di gestione dell’energia ibrida ad alta densità con alimentazione DC 48V è pensato per telecomunicazioni, reti di comunicazione private o applicazioni commerciali.
Vantaggi
- PRESTAZIONI SCALABILI: Con configurazioni modulari 500A, 750A e 1000A, supporta una varietà di carichi di potenza in applicazioni critiche.
- RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI: Riduce perdite energetiche e costi operativi grazie a raddrizzatori e convertitori solari ad alta efficienza.
- INTEGRAZIONE ENERGETICA FLESSIBILE: Sfrutta pannelli solari e altre fonti rinnovabili per ridurre la dipendenza dalla rete e dal diesel.
- IMPLEMENTAZIONE RAPIDA: Sistemi pre-cablati e integrati in fabbrica riducono i tempi di installazione e messa in servizio a poche settimane, accelerando la distribuzione e minimizzando i downtime.
- ELEVATA AFFIDABILITÀ E TEMPO DI ATTIVITÀ: Fornisce un'uscita -48VDC affidabile con componenti sostituibili a caldo per un funzionamento ininterrotto e ad alte prestazioni.
Caratteristiche
- AMPIA GAMMA DI CAPACITÀ: Disponibile in modelli da 500A, 750A e 1000A, con una potenza massima rispettivamente di 26 kW, 39 kW e 52 kW.
- DISTRIBUZIONE AVANZATA: Progettato per funzionare con qualsiasi rete, grazie a un’architettura che supporta più fonti di alimentazione, LVD bi-stabili e interruttori CB ad alta temperatura da 2A ad 300A.
- PROTEZIONE SOLARE ROBUSTA: Include uno shelf di protezione solare ad alta densità dotato di SPD e interruttori automatici per un’integrazione solare sicura e affidabile.
- CONTROLLO INTELLIGENTE DEL SISTEMA: Il suo controller M 830B supporta Modbus, SNMP e telemetria remota per un monitoraggio e una gestione senza interruzioni.
- SUPPORTO RADDRIZZATORE AD ALTA EFFICIENZA: Compatibile con la famiglia 7100 di raddrizzatori Vertiv™, offre uscite di potenza da 3000 W a 4350 W per una distribuzione energetica scalabile.
- CONNETTIVITÀ UNIVERSALE: Supporta le configurazioni universali delle spine per i raddrizzatori e l’MPPT solare Vertiv™ 4320 W, semplificando l’installazione e l’integrazione.
- COMPATIBILITÀ ENERGETICA IBRIDA: Una porta DC indipendente permette il supporto a turbine eoliche, celle a combustibile e generatori in corrente continua, ideale per sistemi energetici ibridi.
- Vertiv™ NetSure 7100 Energy DC Power System - User Manual - English
- Vertiv™ NCU Controller User Manual 2.2.71
- Vertiv™ NetSure 7100 Energy DC Power System Online - User Manual - English
- Vertiv™ NetSure™ Rectifier R48-4300E3 User Manual
- Vertiv™ NetSure™ 7100 Energy DC Power System - Test Instructions - English
- Vertiv™ NetSure™ 7100 and 8100 DC Power Systems with NCU - Table of Set Value - English
- Vertiv™ NetSure 7100 Energy - Safety Rules - English
- Vertiv™ eSure™ MPPT Solar Converter Module User Manual
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.