The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Consultant Corner

Offri soluzioni infrastrutturali ottimali per i tuoi clienti. Migliora la tua esperienza di consulenza e rimani aggiornato sulle tecnologie emergenti.

Tutto ciò di cui hai bisogno per progettare in sicurezza.

Noi di Vertiv comprendiamo il ruolo fondamentale che i consulenti tecnici svolgono nel plasmare i data center di domani e ci impegniamo a fornire gli strumenti, le conoscenze e la guida degli esperti giusti per tutto il progetto.

Servizi di supporto disponibili

  • Oggetti BIM e disegni tecnici per una pianificazione accurata
  • Accesso diretto ai nostri specialisti di prodotto
  • Corsi di formazione on-demand e con istruttore
  • Formazione avanzata sulle soluzioni infrastrutturali
  • Sessioni “Pranzo e apprendimento” su misura per le tue esigenze
  • Servizi di supporto completi per supportare i tuoi progetti

Hai una domanda o hai bisogno di aiuto per un progetto?
Inserisci i tuoi dati per essere ricontattato.

Potenzia i tuoi progetti con l’esperienza, le conoscenze e gli strumenti avanzati di Vertiv.

ai-reference-design.png

Strumenti di progettazione

AI Reference Design Selector

Trova il design di riferimento giusto per le tue applicazioni HPC

Aiutami a scegliere
vertiv-modulare-designer.png

Strumenti di progettazione

Vertiv™ Modular Designer

Configura il tuo data center modulare prefabbricato con Vertiv™ Modular Designer

Inizia il tuo progetto
vertiv-ai-hub.png

Soluzioni

Vertiv AI Hub

Accelera le tue implementazioni di intelligenza artificiale grazie alla competenza di Vertiv e alla sua vasta gamma di soluzioni infrastrutturali pronte per l'AI.

Ulteriori informazioni
ingegneri-frontiera-2025.png

Webinar

Engineers’ Frontier 2025

Una serie di webinar Vertiv dedicati ai consulenti Stiamo introducendo una nuova serie di webinar creata con l’obiettivo di condividere best practice, conoscenze e approfondimenti.

Guarda i webinar
engineers-frontier-2025.png

Strumenti

Cerchi un file BIM?

Abbiamo oggetti BIM e disegni tecnici per aiutarti a pianificare i tuoi progetti con precisione.

Scarica ora

Vertiv si unisce alla rete partner di NVIDIA.

Vertiv e NVIDIA hanno avviato una collaborazione per sviluppare un'esclusiva soluzione di raffreddamento per l'AI per il programma COOLERCHIPS; la partnership è ufficiale da quando Vertiv fa parte della rete di partner di NVIDIA. Le piattaforme all'avanguardia di NVIDIA richiedono soluzioni avanzate a livello di infrastruttura. Le implementazioni dell'AI possono contare sulla leadership di Vertiv nell’ambito dell'alimentazione e del raffreddamento, per un'operatività costante nel campo dell'AI indipendentemente dalle dimensioni del cluster.

Scopri il futuro dell'AI con Vertiv e NVIDIA

Supporto per l'acceleratore per l'AI di Intel di ultima generazione

Vertiv collabora con Intel per fornire soluzioni raffreddate a liquido e ad aria per il rivoluzionario acceleratore per l'AI Gaudi3. La nostra soluzione raffreddata a liquido è stata testata con l'acceleratore alla potenza di 160 kW, utilizzando acqua della struttura a una temperatura°tra°17°°C e 45°°C. La soluzione raffreddata ad aria è stata testata fino a 40 kW del carico termico che si può implementare nei data center ad aria a temperatura ambiente, fino a°35°°C.

Scopri la collaborazione tra Vertiv e Intel

Portfolio di prodotti

Vertiv offre tecnologie per infrastrutture critiche e soluzioni personalizzate di rapida implementazione per soddisfare richieste aziendali ed esigenze operative specifiche.

Alimentazione critica

I tempi di inattività non pianificati influiscono su ogni aspetto dell’attività. Ecco perché Vertiv offre prodotti affidabili ed efficienti che lavorano insieme per salvaguardare le reti mission-critical.

Thermal management

Le soluzioni di thermal management ad alte prestazioni di Vertiv promettono la gestione del calore più affidabile, sostenibile ed economicamente vantaggiosa al mondo per gli spazi critici.

Rack e armadi

I rack, gli armadi e le soluzioni di armadi per data center Vertiv forniscono supporto modulare e protezione a IT e strutture critiche.

Monitoraggio e gestione

Le funzioni di monitoraggio dell’infrastruttura, i controlli intelligenti e i sistemi di gestione centralizzata di Vertiv concorrono nel loro complesso ad aumentare la disponibilità, l’utilizzo e l’efficienza delle apparecchiature.

Come possiamo aiutarti?

  Richiedi ora una chiamataper parlare con i nostri esperti.

Headquarter EMEA di Vertiv

   Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Svizzera

Hai una domanda o hai bisogno di aiuto per un progetto?

Inserisci i tuoi dati qui sotto e uno dei nostri esperti ti contatterà.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione