Transmetteurs KVM IP 515051606150Zero-U Vertiv™
Les transmetteurs KVM haute performance Vertiv™.r.t./5160T.v.Avocent® 5150T/6150T Zero-U sont conçus pour les industries nécessitant une transmission de données haute résolution et haute vitesse. Ces dongles Zero-U éliminent toute limite de distance que les utilisateurs peuvent avoir sans compromettre la qualité ou le contrôle vidéo. Le 6150T offre USB 2.0 Vraie émulation et est le premier émetteur HDMI Zero-U HMX. Le 5150T/5160T/6150T peut s’intégrer à la série HMX 5000/6000/8000 d’Avocent et est rétrocompatible.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Banque, finances et assurances
- Médias et spectacle
- Chimie/pétrochimie (hormis pétrole et gaz)
- Centre de données/colocation/hébergement
- Administration publique
- Santé
- Défense, aéronautique et missiles
- Pétrole et gaz
- Transport
Transmetteurs KVM IP 515051606150Zero-U Vertiv™
Les transmetteurs KVM haute performance Vertiv™.r.t./5160T.v.Avocent® 5150T/6150T Zero-U sont conçus pour les industries nécessitant une transmission de données haute résolution et haute vitesse. Ces dongles Zero-U éliminent toute limite de distance que les utilisateurs peuvent avoir sans compromettre la qualité ou le contrôle vidéo. Le 6150T offre USB 2.0 Vraie émulation et est le premier émetteur HDMI Zero-U HMX. Le 5150T/5160T/6150T peut s’intégrer à la série HMX 5000/6000/8000 d’Avocent et est rétrocompatible.
- Banque, finances et assurances
- Médias et spectacle
- Chimie/pétrochimie (hormis pétrole et gaz)
- Centre de données/colocation/hébergement
- Administration publique
- Santé
- Défense, aéronautique et missiles
- Pétrole et gaz
- Transport
Spécifications
Le système6000 KVM IP Vertiv™ 5000série - (Avocent® HMX) est un prolongateur KVM haute performance qui donne accès aux ordinateurs système via un réseau CATx, permettant aux utilisateurs d’accéder aux ressources informatiques et de les partager. Il est idéal pour les applications exigeantes qui nécessitent une haute résolution et une latence nulle, comme la diffusion, les sites sportifs, le montage avant et après la production, les salles de contrôle et les environnements collaboratifs. Un prolongateur KVM (clavier, vidéo, souris) basé sur IP, il permet de loger à distance le matériel informatique essentiel à partir du poste de travail de l’utilisateur dans un environnement sécurisé et à température contrôlée. Il est conçu pour améliorer la productivité, réduire les coûts informatiques et produire de meilleurs résultats commerciaux. Ce système KVM fournit des outils administratifs puissants et un contrôle de gestion des connexions pour les ressources réseau sans compromettre la qualité.
|
Transmetteur KVM IP Vertiv™ Avocent® 5150T Zero-U
|
||||
|---|---|---|---|---|
| HPKVM | USB type A x 2 | Haut-parleur et microphone | 1 X VGA | 1920x1200 |
| Afficher plus d'informations sur le produit | ||||
|
Transmetteur KVM IP Vertiv™ Avocent® 5160T Zero-U
|
||||
| HPKVM | USB type A x 2 | Haut-parleur et microphone | 1 X DVID | 1920x1200 |
| Afficher plus d'informations sur le produit | ||||
|
Transmetteur KVM IP Vertiv™ Avocent® 6150T Zero-U
|
||||
| HPKVM | USB type A x 2 | Haut-parleur et microphone | 1 X HDMI ou 1 X DisplayPort | 1920x1200 |
| Afficher plus d'informations sur le produit |
Avantages
- Faible consommation d’énergie nécessitant moins de 3 watts
- KVM IP à petit format sans compromettre la qualité ou le contrôle vidéo
Caractéristiques
- Alimenté par USB
- Plusieurs options vidéo
- USB 2.0
- Audio stéréo USB (entrée de ligne, sortie de ligne) numériquement sur tout le réseau
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.