Transmetteur KVM IP Vertiv™ Avocent® 5160T Zero-U
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Banque, finances et assurances
- Médias et spectacle
- Chimie/pétrochimie (hormis pétrole et gaz)
- Centre de données/colocation/hébergement
- Administration publique
- Santé
- Défense, aéronautique et missiles
- Pétrole et gaz
- Transport
Transmetteur KVM IP Vertiv™ Avocent® 5160T Zero-U
- Banque, finances et assurances
- Médias et spectacle
- Chimie/pétrochimie (hormis pétrole et gaz)
- Centre de données/colocation/hébergement
- Administration publique
- Santé
- Défense, aéronautique et missiles
- Pétrole et gaz
- Transport
Avantages
Caractéristiques
Spécifications
Le système6000 KVM IP Vertiv™ 5000série - (Avocent® HMX) est un prolongateur KVM haute performance qui donne accès aux ordinateurs système via un réseau CATx, permettant aux utilisateurs d’accéder aux ressources informatiques et de les partager. Il est idéal pour les applications exigeantes qui nécessitent une haute résolution et une latence nulle, comme la diffusion, les sites sportifs, le montage avant et après la production, les salles de contrôle et les environnements collaboratifs. Un prolongateur KVM (clavier, vidéo, souris) basé sur IP, il permet de loger à distance le matériel informatique essentiel à partir du poste de travail de l’utilisateur dans un environnement sécurisé et à température contrôlée. Il est conçu pour améliorer la productivité, réduire les coûts informatiques et produire de meilleurs résultats commerciaux. Ce système KVM fournit des outils administratifs puissants et un contrôle de gestion des connexions pour les ressources réseau sans compromettre la qualité.
- Power Description
- Alimentation électrique
- Alimentation USB : 2 x USB20; Alimentation externe : 5V CC, 1A
- Puissance d'entrée (maximum)
- Alimentation USB : 2 x USB2.0 (2x 500mA @5V) 5W
- Interfaces/Ports
- Interface(s) réseau
- Ethernet : 1GbE (sans prise en charge 10/100) 1 x RJ45
- Ports USB
- USB 2.0 pleine et basse vitesse (pas de prise en charge HS)
- Operational Conditions
- Température d’exploitation
- 32° à 122°F ( 0° à 50°C)
- Humidité
- 10- 90 % sans condensation
- Température de stockage
- 14 à 140oF (-10 à 60oC)
- Miscellaneous
- Approbations de l’agence
- CE, FCC
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.