The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Transmetteur KVM IP Vertiv™ Avocent® 5150T Zero-U

Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finances et assurances
  • Médias et spectacle
  • Chimie/pétrochimie (hormis pétrole et gaz)
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Administration publique
  • Santé
  • Défense, aéronautique et missiles
  • Pétrole et gaz
  • Transport

Avantages

Vidéo numérique parfaite – Avec la cartographie des pixels1,1 la vidéo reçue est la même que celle qui quitte l’ordinateur à distance Faible consommation d’énergie – Le 5150T peut être alimenté à partir de la clé USB, ce qui signifie moins d’utilisation d’énergie Pas besoin d’une alimentation externe – l’alimentation est accessible par USB

Caractéristiques

Alimenté par USB Plusieurs options vidéo USB 2.0 Audio stéréo USB (entrée de ligne, sortie de ligne) numériquement sur tout le réseau

Le système6000 KVM IP Vertiv™ 5000série - (Avocent® HMX) est un prolongateur KVM haute performance qui donne accès aux ordinateurs système via un réseau CATx, permettant aux utilisateurs d’accéder aux ressources informatiques et de les partager. Il est idéal pour les applications exigeantes qui nécessitent une haute résolution et une latence nulle, comme la diffusion, les sites sportifs, le montage avant et après la production, les salles de contrôle et les environnements collaboratifs. Un prolongateur KVM (clavier, vidéo, souris) basé sur IP, il permet de loger à distance le matériel informatique essentiel à partir du poste de travail de l’utilisateur dans un environnement sécurisé et à température contrôlée. Il est conçu pour améliorer la productivité, réduire les coûts informatiques et produire de meilleurs résultats commerciaux. Ce système KVM fournit des outils administratifs puissants et un contrôle de gestion des connexions pour les ressources réseau sans compromettre la qualité.

Transmetteur KVM IP Vertiv™ Avocent® 5150T Zero-U
Power Description
Alimentation électrique
Alimentation USB : 2 x USB20; Alimentation externe : 5V CC, 1A
Puissance d'entrée (maximum)
Alimentation USB : 2 x USB2.0 (2x 500mA @5V) 5W
Interfaces/Ports
Interface(s) réseau
Ethernet : 1GbE (sans prise en charge 10/100) 1 x RJ45
Ports USB
USB 2.0 pleine et basse vitesse (pas de prise en charge HS)
Operational Conditions
Température d’exploitation
32° à 122°F ( 0° à 50°C)
Humidité
10- 90 % sans condensation
Température de stockage
14 à 140oF (-10 à 60oC)
Miscellaneous
Approbations de l’agence
CE, FCC

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console et passerelles série, Digital Infrastructure Solutions

Langue et localisation