Aumente El Rendimiento De La Infraestructura Del Centro De Datos Edge
Acercate Al Borde
Cuando la latencia se convierte en un problema real y los milisegundos de tiempo de inactividad equivalen a millones de ingresos perdidos, confíe en Vertiv para tener una infraestructura confiable de misión crítica para el borde de la red.
A la hora de diseñar su centro de datos, es importante que elija cuidadosamente soluciones confiables. Este conjunto de productos principales garantizará que su centro de datos en el borde cuente con un suministro eléctrico confiable y rápido desde el principio.

Comience con el rack
Un rack disponible a nivel mundial con características que no requieren de herramientas para despliegues rápidos.
- 2.5” más de profundidad en comparación con otros racks
- Una solución Premium de racks a nivel mundial
- Soporte para arquitecturas de alta densidad
- Tamaños estándar con opciones de TAA y embalaje altamente resistente
- Paneles laterales y superiores que no requieren herramientas
- Una amplia variedad de accesorios
Suministro eléctrico para sus equipos
Potencia configurada a la perfección para su aplicación de TI
- Variantes ambientales de trabajo de 60°C para entornos con temperaturas elevadas
- Un tamaño compacto para instalaciones en espacios reducidos
- Sistema de seguridad tipo U con código de colores para asegurar los cables de alimentación y evitar desconexiones accidentales
- Reduce los costos energéticos y aumenta la eficiencia
- Una garantía de 3 años, o garantía de 5 años si se registra después de la compra
Un suministro eléctrico confiable
UPS interactivo de alto rendimiento para la protección de la red eléctrica
- De 800VA a 5kVA
- Tiempo de operación escalable con baterías externas compatibles
- Rack/Torre convertible (diseño compacto de 2U)
- Factor de potencia de salida de 0.9
- Opción para tarjeta de comunicaciones SNMP
- Pantalla LCD y salidas controlables
- Una amplia variedad de accesorios y servicios
Proteja su infraestructura de vanguardia con un verdadero UPS en línea
Un UPS que proporciona alimentación de CA de alta calidad continua sin interrupciones al transferir a la batería
- Red inteligente lista
- Corrección del factor de poder
- Conversión de frecuencia
- Bypass automático interno para proteger contra condiciones adversas
- Capacidad de bypass manual (modelos 5-6-10 kVA)
- Admite hasta seis gabinetes de baterías externas para un mayor tiempo de funcionamiento
- Viene con una garantía gratuita de 5 años si el producto está registrado
Contáctenos
Contáctese con
Enviando ...
Gracias por contactarnos .
Su solicitud a sido recibida. Dentro de poco, un consultor de negocios de Vertiv se pondrá en contacto con usted para atender su solicitud.
Saludos Cordiales.
¿Es usted un Socio de Vertiv? Visite Vertiv KnowlEdge center en su portal
Visite el Portal de Socios Regístrese acá*Todavía no es Socio de Vertiv? Regístrese ahora, es rápido y sencillo, solamente complete el formulario online.