The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch

The Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch delivers redundant power to single corded devices.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Switched Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Switched rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of critical IT equipment power usage, both at the rack and via remote access with the added ability to remotely turn on, turn off, or reboot power at each outlet.

Learn More

Vertiv™ PowerIT UPDU, Universal Power Distribution Unit

The Universal PDU is a versatile rack power distribution unit featuring a universal input and detachable Facility Side Cable (sold separately).

Learn More

Vertiv™ PowerIT Monitored Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Monitored rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of power usage, both at the rack and via remote access while continuing to provide reliable power distribution to critical IT equipment.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) deliver reliable power to critical IT equipment within a rack or cabinet.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Basic Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Basic rack PDUs (rPDU) provide reliable power distribution to critical IT equipment within a rack or cabinet.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Facility Side Cable

The Facility Side Cable is designed to mate with the Universal Input on the Vertiv™ UPDU. It is available in common worldwide AC power specs ranging from 16A-60A and 120V-415V.

Learn More

Vertiv™ Rack PDU Accessories

Vertiv™ Rack PDU Accessories provide enhanced power strip functionality with a variety of options including; brackets for increased mounting flexibility, cord sets for powering rPDUs and IT equipment, clips and plug shields to secure plugs and avoid mishaps, and the hot-swappable interchangeable monitoring devices (IMD) to add enhanced features to Upgradeable rPDUs.

Learn More

NetSure RDB Basic Rack PDUs

Featuring plug-and-play connectors for simple field installation, NetSure RDB 48 VDC Rack Distribution Units are designed for ultimate ease of use.

Learn More

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación