El futuro del gerenciamiento térmico en el centro de datos ha llegado y es un híbrido de las tecnologías de enfriamiento líquido y por aire. ¿Qué tan rápido tiene pensado complementar las cargas de trabajo enfriadas por aire de mayor densidad con una infraestructura de enfriamiento líquido?
¿Quiénes están adoptando el enfriamiento líquido y por qué?
El enfriamiento líquido ha llegado y su uso es cada vez mayor.

Principales impulsores de crecimiento
La llegada de los modelos de lenguaje de gran tamaño, como ChatGPT, Claude y LLaMA, entre otros, ha suscitado el interés de las empresas por la IA y el ML tradicionales y generativos. Las compañías están utilizando cada vez más la IA y el ML para optimizar los procesos y agilizar la innovación.
El desarrollo de los nuevos servidores de IA genera cargas térmicas que alcanzan los 6 kW y 10 kW por servidor, y las densidades térmicas de los chips, los servidores y los racks continúan aumentando.
Se necesita una nueva estrategia de enfriamiento
Analice cuándo adoptar el enfriamiento líquido para las crecientes densidades de los racks.

Prepárese para la implementación del enfriamiento líquido.
Esta hoja de ruta sencilla le permitirá prepararse para implementar el enfriamiento líquido en su centro de datos existente.
Evalúe la demanda real y prevista para el aprendizaje profundo, el procesamiento del lenguaje natural, la generación de IA, el entrenamiento y la inferencia.
Lleve a cabo una auditoría del sitio
Realice un estudio de dinámica de fluidos computacional de los flujos de aire actuales, analice la adaptabilidad de la infraestructura existente para soportar nuevas cargas de trabajo y compruebe el espacio físico y el suministro de agua.
Modele la nueva infraestructura en el espacio deseado
Haga un modelo de la infraestructura de enfriamiento híbrido deseada en su centro de datos para identificar los obstáculos a superar. Después, optimice la ubicación del equipo y realice las mejoras finales.
Considere el impacto en el sitio
Evalúe de qué manera interrumpirá la construcción las operaciones actuales y cómo afectarán las cargas térmicas a las cargas de trabajo existentes.
Tome en consideración las ganancias en sostenibilidad
Tome en consideración la capacidad del enfriamiento líquido para reducir las emisiones de Alcance 2 y la efectividad del uso de la energía (PUE) de su centro de datos.
Diseñe la solución
Colabore con su asesor de diseño y socios para elaborar una solución que cumpla con los requisitos de su aplicación y su sitio.
Las principales consideraciones del enfriamiento líquido
Muchas instalaciones no fueron diseñadas para el enfriamiento líquido, por lo cual se deben actualizar. Ya sea que esté rediseñando racks o salas a la vez, querrá:
Determinar los requisitos energéticos
Tome en consideración dónde colocará un busway nuevo, cómo planificará la redundancia y dónde enrutará la electricidad.
Evaluar las opciones de enfriamiento líquido
Determinará el tipo de unidad de enfriamiento líquido que puede implementar.
Elegir los racks adecuados
Se necesitan racks más amplios y profundos para soportar entornos informáticos cada vez más densos.
Diseñar el espacio mecánico
Tome en consideración los pisos elevados, las condiciones ambientales y los requisitos de mantenimiento para una colocación óptima del equipo de enfriamiento líquido.
Diseñar el espacio técnico
El que su instalación cuente o no con pisos elevados determinará si separará o no la distribución eléctrica y las tuberías. Además, podría ser necesario restructurar la alimentación de CA para soportar aplicaciones de mayor densidad.
Elegir su equipo
Evalúe y elija el equipo para su sistema de enfriamiento líquido. Asegúrese de que los sistemas sean compatibles con los materiales deseados y se coloquen de forma óptima para lograr la redundancia deseada.
Aprovechar los servicios de proyectos
Work with your extended team to navigate application design, conduct offsite testing of equipment, and install and commission new systems. You’ll also want to set up a plan for performing remote monitoring and routine maintenance.
Reciba la ayuda que necesita para elaborar su estrategia y hoja de ruta de enfriamiento líquido.
Conozca las soluciones de alta densidad de Vertiv
Vertiv pone a disposición sus conocimientos técnicos para ayudarle con el proceso de implementar enfriamiento líquido, enfriamiento por aire y tecnología de potencia, así como para elegir los sistemas y componentes adecuados según sus necesidades. Además, ofrecemos servicios de monitoreo remoto, mantenimiento preventivo y resolución de problemas para mantener las soluciones de enfriamiento líquido al máximo nivel.
Enfriamiento líquido
Enfriamiento por aire
Distribución de potencia
Servicios
Unidades de distribución de refrigerante Liebert® XDU
Ver más detallesMódulos de enfriamiento basado en agua Liebert® DCD de hasta 50 kW con unidad de bombeo Liebert® DCP de 200 kW
Ver más detallesPlanta de enfriamiento split Liebert® XDM
Ver más detalles
<