The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

El sistema de energía ininterrumpida (UPS) Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial ofrece protección energética confiable para operaciones críticas en entornos industriales exigentes

Columbus, Ohio [18 de marzo de 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), líder global en infraestructura digital crítica, anunció hoy el sistema de energía ininterrumpida (UPS) Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, diseñado para ofrecer protección energética confiable para los mercados comerciales e industriales (C&I). La solución es ideal para industrias como manufactura, transporte, petróleo y gas, farmacéutica, alimentos y bebidas, empaques y acero. 

“Los entornos industriales pueden enfrentar inestabilidad eléctrica, altas temperaturas y contaminantes en el aire para los que los UPS tradicionales no fueron diseñados”, afirmó Greg Funk, vicepresidente de convertidores modulares de energía en Vertiv. “El Vertiv PowerUPS 6000 Industrial está diseñado específicamente para aplicaciones de Industria 4.0, ofreciendo un rendimiento confiable en entornos exigentes que suelen presentar fluctuaciones eléctricas y condiciones adversas en plantas, refinerías y líneas de producción.” 

El Vertiv PowerUPS 6000 Industrial cuenta con una clasificación de protección IP42, lo que indica que está construido para resistir polvo, humedad y temperaturas ambientales de hasta 50 °C (122 °F). El UPS protege sistemas de control industrial críticos como PLCs y sistemas SCADA, equipos de redes industriales y automatización de líneas de producción, ayudando a mantener la continuidad operativa en aplicaciones donde la confiabilidad de la energía es esencial. 

El UPS ofrece un gabinete compacto que permite su instalación en espacios reducidos. Además, admite instalación y operación con acceso frontal, lo que simplifica la puesta en marcha, el mantenimiento y el servicio. Diseñado para la eficiencia energética y la confiabilidad operativa, el Vertiv PowerUPS 6000 Industrial alcanza hasta 97% de eficiencia en modo de doble conversión y 99% en modo ECO, con compatibilidad con baterías VRLA, Níquel-Cadmio (Ni-Cd) y Litio-Ion (Li-ion) para satisfacer diversas necesidades de autonomía. El sistema maneja fluctuaciones eléctricas industriales con un amplio rango de entrada (-40% a +25%) y entrega energía acondicionada con baja distorsión armónica, reduciendo el estrés en la infraestructura aguas arriba. Las capacidades de operación en paralelo permiten expansión de capacidad y redundancia, mientras que las PCBAs con recubrimiento conformado ofrecen mayor resistencia al polvo, la humedad y la corrosión. El sistema está certificado bajo los estándares europeos EN 50121 y EN 50171, y está diseñado para aplicaciones industriales críticas. 

Para más información sobre el Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial o sobre las soluciones completas de gestión de energía y refrigeración de Vertiv y su creciente portafolio para cargas de IA y alta densidad, visita Vertiv.com. 

Acerca de Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) integra hardware, software, analítica y servicios continuos para permitir que las aplicaciones vitales de sus clientes operen sin interrupciones, de manera óptima y alineadas a sus necesidades de crecimiento. Vertiv resuelve los desafíos más importantes en centros de datos, redes de comunicación y en instalaciones comerciales e industriales con un portafolio de soluciones de energía, enfriamiento e infraestructura IT que abarca desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Westerville, Ohio, EE. UU., Vertiv opera en más de 130 países. Para más información y noticias recientes, visita Vertiv.com. 

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas según lo establecido en el Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declaraciones son solo predicciones. Los resultados reales pueden diferir de manera significativa. Los lectores pueden consultar los informes presentados por Vertiv ante la SEC, incluido el Informe Anual en el Formulario 10-K y los Informes Trimestrales 10-Q más recientes. Vertiv no asume obligación alguna de actualizar dichas declaraciones, ya sea por nueva información o eventos futuros. 

CONTACT

Pedro Pizarro
T +57 3202818429
E Pedro.Pizarro@Vertiv.com

Artículos relacionados

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación