The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

La serie Vertiv™ PowerUPS 200 es un sistema de alimentación ininterrumpida altamente equipado para múltiples dispositivos, con protección mejorada contra pérdida de energía e inestabilidad de voltaje, ahora disponible en LATAM.

Sao Paulo, Brasil [March 12 of 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), líder global en infraestructura digital crítica, presentó hoy una nueva generación de sistemas UPS compactos para hogares y espacios de trabajo conectados. Disponible en capacidades de 600 a 2200 VA, la familia combina un diseño moderno con mayor facilidad de uso para estaciones de trabajo, sistemas POS, consolas de videojuegos, dispositivos inteligentes y centros de entretenimiento en el hogar. Ahora disponible en América Latina (LATAM) —excepto Brasil y Argentina—, la serie amplía el portafolio de UPS monofásicos diseñados para el hogar, la oficina y establecimientos comerciales.

“A medida que aumenta la demanda digital, los usuarios buscan soluciones de energía confiables y sin complejidad operativa”, afirmó Giuseppe Leto, director senior de Sistemas de TI para Vertiv en EMEA. “La familia Vertiv PowerUPS 200 combina sólida experiencia en ingeniería con un diseño intuitivo adaptado a los espacios modernos donde la gente vive y trabaja.” 

Diseñado para facilidad de uso y confiabilidad diaria, el Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series (120 V / 230 V) y el Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series (120V y 230 V) incluyen beneficios prácticos que hacen que la protección energética sea más sencilla e intuitiva. Entre las funciones más destacadas se encuentran las baterías reemplazables por el usuario, indicadores LED de autonomía en los modelos Essential y una pantalla LCD a color en los modelos Standard.

Los modelos de 1000 VA en adelante incluyen puertos USB Tipo‑A y Tipo‑C para carga conveniente de dispositivos móviles. El nuevo diseño también integra detalles como un botón dedicado para silenciar alarmas, empaque reciclable, regulación automática de voltaje (AVR) para salida estable y un diseño interno optimizado para rendimiento constante en un amplio rango de voltaje.

Las series Essential y Standard incluyen modelos con hasta ocho tomas, según configuración. Sus dimensiones compactas y empaque reciclable los hacen ideales para espacios modernos, En cuanto a la garantía, ambas líneas ofrecen 2 años para toda la región de LATAM, con excepción de México y el Caribe, donde la garantía es de 3 años, incluyendo las baterías. Esto brinda mayor confianza y tranquilidad al usuario.

La serie Vertiv PowerUPS 200 renueva el portafolio monofásico de escritorio de Vertiv, proporcionando protección energética confiable y eficiente para el hogar, oficina y pequeños entornos de TI. Junto con los modelos de red como Vertiv™ Edge Line-Interactive UPS y Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS, la serie forma parte del ecosistema integral de gestión energética de Vertiv, apoyando operaciones digitales confiables y preparadas para el futuro.

Para más información sobre la serie Vertiv PowerUPS 200, visite Vertiv.com. 

Acerca de Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analítica y servicios continuos para permitir que las aplicaciones vitales de sus clientes operen de manera ininterrumpida, con rendimiento óptimo y capacidad de crecimiento según las necesidades del negocio. Vertiv resuelve los desafíos más importantes que enfrentan los centros de datos actuales, las redes de comunicaciones y las instalaciones comerciales e industriales con un portafolio de soluciones y servicios de energía, enfriamiento e infraestructura de TI que se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Westerville, Ohio, EE. UU., Vertiv opera en más de 130 países. Para obtener más información y las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com. 

Forward-looking statements

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas conforme al significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, la Sección 27 de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores. Estas declaraciones son solo una predicción. Los eventos o resultados reales pueden diferir materialmente de los establecidos en las declaraciones prospectivas aquí incluidas. Los lectores pueden consultar los registros de Vertiv presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., incluyendo su informe anual más reciente en el Formulario 10-K y los informes trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q, para una discusión sobre estos y otros factores de riesgo importantes relacionados con Vertiv y sus operaciones. Vertiv no asume ninguna obligación y renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra causa. 

CONTACT

Pedro Pizarro
T +57 3202818429
E Pedro.Pizarro@Vertiv.com

Artículos relacionados

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación