The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Vertiv presenta los gabinetes de baterías de iones de litio de alta densidad de potencia para una instalación rápida y económica en centros de datos de HPC

9/10/24

Los gabinetes de baterías Vertiv™ EnergyCore ahorran espacio en el piso con accesorios integrados internamente y funcionan a la perfección con los sistemas UPS Vertiv™ grandes y medianos

COLUMBUS, Ohio [2 de octubre de 2024] – Con el fin de satisfacer la necesidad urgente de soluciones compatibles con la computación de alta densidad en las instalaciones de centros de datos cada vez más abarrotadas, Vertiv (NYSE: VRT), un proveedor global de soluciones de continuidad e infraestructura crítica digital, presentó hoy los gabinetes de baterías Vertiv™ EnergyCore. Estos gabinetes se ensamblan en la fábrica con módulos de baterías LFP (litio-ferrofosfato) y el sistema de gestión de baterías con alimentación interna de Vertiv. Además, se encuentran disponibles en todo el mundo y pueden utilizarse con la mayoría de unidades de suministro ininterrumpido de energía de Vertiv actuales y antiguas, entre ellas los recientes UPS Vertiv™ Trinergy™ y Vertiv™ Liebert® APM2. El gabinete Vertiv EnergyCore se presentará en el estand de Vertiv en la conferencia de Yotta y en la feria comercial en Las Vegas, Nevada, a celebrarse del 7 al 8 de octubre.

Los gabinetes Vertiv EnergyCore se encuentran optimizados para un tiempo operativo al final de la vida útil de 5 min a 263 kWb por cada gabinete compacto de 24” (600 mm) de ancho y funcionan en un amplio rango de temperatura, lo cual los hace ideales para entornos de alta densidad. Las baterías de iones de litio son más compactas y ligeras que las VRLA; esto les permite a los usuarios implementar menos gabinetes de baterías en la mayoría de aplicaciones. Además, una terminal de dos orificios elimina la necesidad de una caja de paso y los gabinetes no requieren cableado interno en el sitio, lo cual reduce los tiempos de implementación y los costos en comparación con los montajes tradicionales en el sitio. Los gabinetes también cuentan con la intuitiva pantalla táctil HMI de Vertiv para visualizar y controlar el gabinete, el sistema operativo y las baterías instaladas.

El sistema de gestión de baterías integrado recibe alimentación de las baterías del Vertiv EnergyCore, para simplificar la instalación y eliminar la necesidad de una fuente eléctrica externa. Además, ofrece almacenamiento de datos integrados a lo largo de su vida útil, para dar seguimiento al rendimiento durante los ciclos de carga y descarga de las baterías y el mantenimiento, así como para generar informes precisos del estado que pueden utilizarse para el respaldo de la garantía y los análisis predictivos. El monitoreo remoto de las baterías se encuentra disponible con Vertiv™ Alber™ Battery Xplorer Enterprise.

“La proliferación de la inteligencia artificial y otras aplicaciones de computación de alto rendimiento hace que la capacidad de ofrecer más potencia en espacios más pequeños sea sumamente importante”, señaló Milind Paranjape, vicepresidente de almacenamiento de energía en Vertiv. “Con nuestros gabinetes de baterías Vertiv EnergyCore, ofrecemos exactamente lo que nuestros clientes y nuestra industria necesitan: almacenamiento de energía compacto, de alta potencia, y capaz de operar de forma segura y óptima. En palabras sencillas, estos gabinetes de baterías han sido diseñados para las necesidades de misión crítica emergentes de los entornos de computación de alta densidad”, agregó.

El diseño modular del Vertiv™ Trinergy™ permite conectar cada núcleo de UPS con los exclusivos gabinetes de baterías Vertiv™ EnergyCore en una arquitectura distribuida, para un servicio ininterrumpido de las aplicaciones críticas. Gracias a la densidad de potencia del diseño del Vertiv EnergyCore, solo se necesitan dos gabinetes de baterías de iones de litio para respaldar cada núcleo de UPS Trinergy™ de 500 kW, en comparación con los tres gabinetes que suelen requerir la mayoría de aplicaciones. El Vertiv™ Liebert® APM2 de 250 kW únicamente necesita un gabinete Vertiv EnergyCore, mientras que el Liebert® APM2 de 500 kW puede ser respaldado por dos gabinetes de baterías Vertiv EnergyCore con un tiempo operativo al final de la vida útil de 5 min.

El gabinete Vertiv EnergyCore cuenta con la certificación UL 1973 y se ha probado satisfactoriamente de conformidad con la norma UL 9540A para la protección contra fugas térmicas en sistemas de almacenamiento de energía con baterías, lo cual, de acuerdo con los estándares de instalación NFPA 855 ESS, se traduce en los requisitos de espacio de 92 cm (3 ft) entre racks a los que las autoridades competentes pueden renunciar. Esto contribuye a ahorrar espacio y agilizar la implementación.  

Para más información, visite el sitio Vertiv.com.

Sobre Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) ofrece hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio. Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos de la actualidad, las redes de comunicaciones y las instalaciones industriales y comerciales, a través de un portafolio de soluciones y servicios de infraestructura de TI, enfriamiento y potencia, el cual se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con su sede ubicada en Westerville, Ohio, EE. UU., Vertiv ejerce sus actividades en más de 130 países. Para obtener más información y conocer las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite el sitio Vertiv.com.

Declaraciones prospectivas

Esta publicación contiene las declaraciones prospectivas de conformidad con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los EE. UU. de 1995, Sección 27 del Acta de Seguridad y Sección 21E del Acta de Intercambio de Seguridades. Estas declaraciones son solo una predicción. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos descritos en las declaraciones prospectivas. Se remite a los lectores a las clasificaciones de Vertiv con la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos el Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y cualquier Informe Trimestral posterior en el Formulario 10-Q para un análisis de estos y otros factores de riesgo importantes relacionados con Vertiv y sus operaciones. Vertiv no tiene obligación alguna, y renuncia expresamente a cualquier obligación, de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

CONTACTO

Sara Steindorf
T +314-982-1725
E sara.steindorf@fleishman.com

Artículos relacionados

Diseñar Image

Campaña

Diseñar
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general

Idioma y ubicación