The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

eStruxture escala para satisfacer las necesidades de los clientes de colocations con soluciones de Vertiv de pared a pared

 

Al transformar una antigua imprenta en un centro de datos de última generación, eStruxture quería dar a las compañías la capacidad de diseñar soluciones de centro de datos para varios sitios, independientes del operador o la nube con la escala y la flexibilidad necesarias para adaptarse a cualquier requisito de carga de trabajo o densidad de potencia.

Antecedentes

Al momento de fundar de eStruxture en abril de 2017, la compañía se dio cuenta de que sus clientes carecían de opciones cuando se trataba de soluciones de colocation y conectividad independientes de la nube y el operador. El fundador de la compañía, que pasó muchos años en la industria de las telecomunicaciones, se dio cuenta de que los operadores existentes y los proveedores más chicos carecían de una presencia pancanadiense o del capital para invertir en satisfacer los crecientes y cambiantes requisitos de los clientes — necesidades que podría satisfacer con Vertiv como socio.

Resultados

  • Uso optimizado del espacio informático que permite ofertas adicionales al cliente, como salas dedicadas con espacio de oficina, almacenamiento y opciones de recuperación ante desastres
  • Capacidad para admitir clientes con requisitos de alta densidad al ofrecer hasta el doble de la capacidad de la mayoría de competidores con estándar de 30 kW por rack
  • Nueva instalación lista para la renovación seis meses antes que las construcciones anteriores
Resumen del caso
Ubicación:

Centro de datos MTL-2 en Montreal, Canadá

Necesidad crítica:

Al transformar una antigua imprenta en un centro de datos de última generación, eStruxture quería dar a las compañías la capacidad de diseñar soluciones de centro de datos para varios sitios, independientes del operador o la nube con la escala y la flexibilidad necesarias para adaptarse a cualquier requisito de carga de trabajo o densidad de potencia.

Solución de Vertiv:
  • Unidades de UPS Liebert® EXL S1 con baterías de ion de litio (LIB) instaladas en paralelo 2+1
  • Sistema de economización de enfriamiento libre Liebert® DSE con controles Liebert® iCOM™
  • Gabinete de distribución y acondicionamiento de energía Liebert® PPC con monitoreo de ramales
  • Gabinete de distribución Liebert® RX con monitoreo de ramales
  • Racks Vertiv™ VR con unidades de distribución de energía del rack (rPDU) Vertiv Geist™

DESCARGAR EL CASO DE ESTUDIO

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación